IRB 910INV

IRB_910INV_Header

 

Der SCARA IRB 910INV ist schnell, präzise und kostengünstig. Er wird hängend montiert und bietet dadurch Platzersparnis und höhere Flexibilität bei Montageaufgaben

 

Der IRB 910INV im Detail

SCARA für die hängende Montage
Der IRB 910INV wird hängend montiert und sorgt so für eine effizientere Flächennutzung und höhere Flexibilität in kompakten Zellen. Dank des geringen Platzbedarfs lassen sich auch mehrere SCARAs in einer Zelle dicht hintereinander installieren.

Der IRB 910INV wird von der neuen OmniCore™-Steuerung von ABB angetrieben und ist mit fortschrittlichen Motion-Control-Funktionen ausgestattet, wodurch er ideal für schnelle Pick-&-Place- und Montageaufgaben wie Schrauben oder Einlegen geeignet ist. Außerdem lässt er sich zur Qualitätsprüfung einsetzen.

Der kompakte und leichte SCARA ist in zwei Varianten erhältlich – eine mit einer maximalen Traglast von 3 kg und einer Reichweite von 350 mm sowie eine mit einer maximalen Traglast von 6 kg und einer Reichweite von 550 mm.

Exzellente Leistung und umfassende Funktionalitäten
Bei der Entwicklung des IRB 910INV legte ABB Wert auf die perfekte Kombination aus Geschwindigkeit und Genauigkeit. Er bietet die gleich hohe Leistung und die umfassenden Funktionalitäten wie andere ABB-Kleinroboter, insbesondere in Bezug auf Bahn- und Wiederholgenauigkeit.

Vorteile
• Platzersparnis und mehr Flexibilität dank Deckenmontage
• Hohe Positionswiederholgenauigkeit
• Kurze Zykluszeiten für mehr Durchsatz und Produktivität
• Ausgestattet mit bis zu 16 E/As für komplexere Anwendungen

Hauptanwendungen
• Montieren und Prüfen
• Pick & Place
• Handhaben
• Schrauben

 

CAD-Daten und Datenblatt

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents

 

Select region / language