Datenbasierte Services

Die datenbasierten Services von ABB bieten Ihnen volle Transparenz über den Zustand und jedes einzelnen ABB-Roboters und Ihrer gesamten Flotte. Durch die Bewertung des Zustands jedes einzelnen Roboters erhöhen die unsere Services Ihre Produktivität und treiben die Bemühungen um Nachhaltigkeit bei gleichzeitiger Maximierung der Zuverlässigkeit und Betriebszeit voran.

 

Unser Angebot

Im Rahmen unserer zustandsbasierten Wartung führen wir eine einmalige Bewegungsdatenanalyse des Bewegungszyklus jedes ABB-Roboters durch, um stark beanspruchte Roboter in einer Produktionslinie zu erkennen. Auf diese Weise können bis zu sechs kostspielige ungeplante Stopps pro Roboter vermieden und 5,5 Stunden Ausfallzeit pro ungeplantem Stopp eingespart werden. Darüber hinaus kann durch unsere maßgeschneiderte Beratung die Lebenszeit Ihrer Roboter verlängert werden. Die zustandsbasierte Wartung in Kombination mit vorbeugender Wartung und einem Servicevertrag sichert höchste Betriebszeit und Zuverlässigkeit.

Unsere Connected Services nutzen relevante Betriebsdaten Ihrer Roboter, die sicher mit der ABB-Cloud synchronisiert werden. Auf der Grundlage der Daten liefern ABB-Experten maßgeschneiderte und umsetzbare Erkenntnisse, um die Produktion aufrechtzuerhalten (Analyse von Ereignisprotokollen und Alarmen), was in der Regel eine Produktionssteigerung von bis zu zwei Stunden pro Monat und Roboter bedeutet. Wenn etwas schief gelaufen ist, ermöglichen die Erkenntnisse den ABB-Experten eine gezieltere Fehlerbehebung, um die Produktion schneller wieder in Gang zu bringen. Die Connected Services sind im Rahmen eines maßgeschneiderten Servicevertrags erhältlich.

Durch die Kombination von Fachwissen, Werkzeugen und energiesparenden Technologien macht es unser Energieeffizienz-Service einfach, die notwendigen Schritte zur Optimierung des Energieverbrauchs Ihrer installierten Roboter zu unternehmen. Wir helfen, Ihre CO2-Bilanz zu verbessern und Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, indem wir Ihre Energiekosten senken. Mit unserem Energieeffizienz-Service kann die Energieeffizienz von Robotern um bis zu 30 % gesteigert werden.

 

Entdecken Sie unsere datenbasierten Services

Mit unserer interaktiven Grafik können Sie sich einen Gesamtüberblick über unsere datenbasierten Services verschaffen.

 

Select region / language