Service- und Wartungsvereinbarungen

web banner (1183x353)

 

Unsere flexiblen Servicevereinbarungen lassen sich exakt auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Die einzelnen Leistungen decken alle Anforderungen ab, von der präventiven Wartung bis hin zu Pauschalen für Ersatzteile, Arbeiten vor Ort und mehr. Wir kümmern uns um Ihre Roboter, damit Sie sich um Ihr Kerngeschäft kümmern können.

Wir bieten Ihnen verschiedene Bausteine aus fünf Kategorien, die Sie flexibel miteinander kombinieren können.

 

Bausteine

9IBA181112_master

Technischer Support

Unsere Roboter-Spezialisten stehen Ihnen telefonisch zu den im Vertrag vereinbarten Zeiten zur Verfügung und unterstützen Sie aus der Ferne, um sicherzustellen, dass Ihr Equipment immer einsatzbereit ist.

9IBA193685_400x400

Vor-Ort-Service

Je nach Anspruch können Sie entscheiden, wie schnell ein ABB-Techniker bei Ihnen vor Ort sein soll.

9IBA193679_400x400

Wartung

Regelmäßige Wartungen verlängern die Lebensdauer von Robotern, reduzieren Ausfallzeiten und sorgen für weniger Serviceeinsätze.

Bausteine:

  • Technischer Support (zu den Bürozeiten oder 24/7)

Bausteine:

  • Reaktionszeit ≤ 24 Stunden

  • Reaktionszeit ≤ 12 Stunden

  • Reaktionszeit ≤ 6 Stunden 

Bausteine:

  • Maintenance (Präventive Wartung)

  • Lean Inspection

  • Condition-based Maintenance (Zustandsbasierte Wartung)

 

connected-services-banner

ABB Ability Connected Services

Verbinden Sie Ihre Roboter mit den Connected Services und nutzen Sie digitale Leistungen, die bis zu 25 % weniger Störungen sowie eine um 60 % kürzere Reaktionszeit zur System-Wiederherstellung gewährleisten können.

9IBA193675_400x400

Flatrates

Mit unseren Flatrates haben Sie die absolute Kontrolle über Ihre Servicekosten. Sie erhalten bei uns Pauschalpreise für Ersatzteile, Arbeitsaufwände und Reisekosten.

Bausteine:

  • Condition Monitoring & Diagnostics (Zustandsüberwachung und Diagnose)

  • Backup Management

  • Fleet Assessment (Beurteilung des Roboter-Bestands)

  • Asset Optimization (Systemoptimierung)

  • Remote Access (Fernzugriff)

Bausteine:

  • Spare Parts (Flatrate für Ersatzteile)

  • Labour (Flatrate für Arbeitsaufwände)

  • Travel (Reisekosten-Pauschale)

 

Erklärvideos

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents

 

Select region / language