You can view this page in:

 

К сожалению, по данному оборудованию у нас нет информации о наличии у партнёров. Вы можете получить данную информацию на сайтах партнёров. Список сертифицированных партнёров

Подробная информация по: S753DR-E40

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Технические данные
Документация
Где купить

S753DR-E40

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    S753DR-E40
  • Идентификационный номер изделия:
    2CDH783010R0402
  • Европейский товарный код (EAN):
    4016779879613
  • Описание в каталоге:
    S753DR-E40 Selective Main Circuit Breaker
  • Длинное описание:
    Selective main circuit-breakers of the S 750 DR series are SMCBs based on DIN VDE 0641-21 with voltage-independent operating principle. This means that they do not rely on a control circuit to make or break contact (SHU) and are therefore particularly suitable for use in energy distributionsystems with maximum availability requirements. They offer total selectivity to downstream MCBs and outstanding selectivity to upstream protective devices due to unique current limiting selectivity.

Technical

  • Стандарты:
    IEC/EN 60947-2
  • Характеристики расцепления:
    E (Selective)
  • Функция изолирования:
    Да
  • Номинальное рабочее напряжение:
    400 V AC
    acc. to IEC 60947-2 400 V AC
  • Номинальное напряжение изоляции (Ui):
    acc. to IEC/EN 60664-1 690 V
  • Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (Uimp):
    6 kV
    at 2000 m 8 kV
    at Sea Level 9.8 kV
  • Испытательное напряжение изоляции:
    50/60 Hz, 1 min: 2 kV
  • Номинальный ток (In):
    40 A
  • Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания:
    (400 В AC) 25 kA
  • Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu):
    (400 В AC) 25 kA
  • Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics):
    (400 В AC) 12.5 kA
  • Номинальная частота (f):
    50 / 60 Hz
  • Потери мощности:
    at Rated Operating Conditions per Pole 6.1 W
  • Power Supply Connection:
    Arbitrary
  • Contact Position Indication:
    Red ON / Green OFF
  • Количество полюсов:
    3
  • Overvoltage Category:
    IV
  • Крутящие моменты затяжки:
    2.5 ... 3 N·m
  • Тип монтажа:
    DIN-Rail
  • Тип винтовых клемм:
    Кабельный зажим
  • Actuator Marking:
    I / O
  • Монтаж на DIN-рейке:
    Монтажная рейка 35 x 15 мм
    Монтажная рейка 35 x 7,5 мм
  • Монтажное положение:
    any
  • Рекомендуемый инструмент (отвертка):
    Cross Recess Pozidriv 2
    Slotted 1 x 5.5
  • Accessories Available:
    Да
  • Сечение подключаемого кабеля:
    Гибкий с зажимом 2.5 ... 50 mm²
    Гибкий 2.5 ... 50 mm²
    Жесткий 2.5 ... 50 mm²
    Многожильный 2.5 ... 50 mm²
  • Installation Size:
    acc. to DIN 43880 3
  • Тип клемм:
    Клеммы с винтовым зажимом

Environmental

  • Температура окружающей среды:
    Работа с компенсацией -25 ... +55 °C
    Хранение -40 ... +70 °C
  • Степень защиты:
    IP20
    Enclosure with Cover IP40
  • Степень загрязнения:
    степень загрязнения 3
  • Environmental Conditions:
    28 cycles
    with 55 °C / 90-96 %
    and 25 °C / 95-100 %
  • Вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6:
    2g, 20 cycles at 5 ... 150 ... 5Hz
  • Ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27:
    30g / 3 shocks / 11 ms
  • Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • REACH Declaration:
    9AKK107492A1906

Dimensions

  • Чистая ширина изделия:
    81 mm
  • Чистая высота изделия:
    130 mm
  • Чистая толщина изделия:
    96 mm
  • Чистый вес изделия:
    1.05 kg

Container Information

  • Package Level 1 Units:
    carton 1 штука
  • Package Level 1 Width:
    108 mm
  • Package Level 1 Height:
    133 mm
  • Package Level 1 Depth / Length:
    157 mm
  • Package Level 1 Gross Weight:
    1.15 kg
  • Package Level 1 EAN:
    4016779880619

Ordering

  • Минимальный объем заказа:
    1 штука
  • Номер таможенного тарифа:
    85369095
  • E-Number (Finland):
    3210865
  • Страна происхождения:
    Bulgaria (BG)

Certificates and Declarations (Document Number)

Popular Downloads

Classifications

  • ETIM 7:
    EC001047 - Selective main line circuit breaker
  • ETIM 8:
    EC001047 - Selective main line circuit breaker
  • EPLAN Catalog Tree:
    Electrical engineering / Protection devices / Safety switch
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • CN8:
    8536 90 95
  • Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC):
    39121614
  • e-класс:
    V11.0 : 27141903
  • Код классификации объекта:
    F
Select region / language

Популярные страницы