Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

You can view this page in:

 

К сожалению, по данному оборудованию у нас нет информации о наличии у партнёров. Вы можете получить данную информацию на сайтах партнёров. Список сертифицированных партнёров

Подробная информация по: CAR/U4.1.1.1-71

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Напечатать
Сохранить в pdf
Технические данные
Документация
Где купить

CAR/U4.1.1.1-71

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    CAR/U4.1.1.1-71
  • Идентификационный номер изделия:
    2TAZ740010R2001
  • Европейский товарный код (EAN):
    6941195435038
  • Описание в каталоге:
    CAR/U4.1.1.1-71, ABB Caldion Fan Coil RTC, 2/4 pipe, On/Off, FM, Black
  • Длинное описание:
    ABB Caldion® Room Temperature Controller for fan coil units with 2 pipe, 2 pipe with electric heater or 4 pipe system, Flush Mounted, BS standard, Available for standalone function or as KNX device with integrated bus coupling unit, Build in temperature sensor, 2 x binary input for window, dewpoint, condensate alarm, integrated actuator output control for on/off or 0-10V valve and 3 x fan speed control. Dedicated capacitive touch RTC control button for intuitive control, mode operation and frameless design with large display.

Ordering

  • Европейский товарный код (EAN):
    6941195435038
  • Номер таможенного тарифа:
    9032899099
  • Минимальный объем заказа:
    1 штука

Dimensions

  • Чистая толщина изделия:
    86.0 mm
  • Чистая высота изделия:
    86.0 mm
  • Чистая ширина изделия:
    16.0 mm
  • Чистый вес изделия:
    250 g

Container Information

  • Package Level 1 Units:
    box 1 штука
  • Package Level 1 EAN:
    6941195435038
  • Package Level 1 Depth / Length:
    106 mm
  • Package Level 1 Height:
    71 mm
  • Package Level 1 Width:
    97 mm
  • Package Level 1 Gross Weight:
    272.0 g

Certificates and Declarations (Document Number)

  • Технические данные:
    9AKK107492A7728
  • Декларация о соответствии - CE:
    9AKK107680A0352
  • Инструкции и руководства:
    9AKK107492A7829
  • Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация:
    9AKK107680A0352

Environmental

  • Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Classifications

  • ETIM 7:
    EC001101 - Room temperature controller for bus system
  • ETIM 8:
    EC001101 - Room temperature controller for bus system
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями