Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: Ekip Signalling 3T-2

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

Ekip Signalling 3T-2

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    Ekip Signalling 3T-2
  • Artikelnummer:
    1SDA085694R1
  • EAN:
    8015644925963
  • Katalogbeskrivning:
    Ekip Signalling 3T-2
  • Beskrivning, lång:
    Module for 3 temperature probes type PT100/PT1000 + 1 input 4..20mA

Circular Value

Miljö

Beställningsdata

  • Order Code US and Canada:
    ZEA3T2
  • E-nummer (Sverige):
    3186284
  • EAN:
    8015644925963
  • Min. kvantitet:
    1 styck
  • Tullens tariffnummer:
    85389099

Dimensioner

  • Bredd netto:
    200 mm
  • Höjd netto:
    50 mm
  • Djup netto:
    200 mm
  • Nettovikt:
    0.2 kg

Förpackningsinformation

  • Förpackning 1 - enheter:
    box 1 styck
  • Förpackning 1 - bredd:
    200 mm
  • Förpackning 1 - höjd:
    50 mm
  • Förpackning 1 - längd:
    200 mm
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    0.3 kg
  • Förpackning 1 - EAN:
    8015644925963

Ytterligare information

  • Konfigurationstyp:
    Loose or configurable
  • Ordermultipel:
    1 styck
  • Produkttyp:
    Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT
  • Produktnamn:
    Accessory
  • Produkttyp:
    Accessory
  • Standarder:
    IEC
  • Passar till:
    XT7-XT7M
    E1.2
    E2.2
    E4.2
    E6.2

Certifikat och deklarationer

Klassificeringar

  • ETIM 7:
    EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
  • ETIM 8:
    EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
  • ETIM 9:
    EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5219 >> Switch part or accessory
  • Klassificeringskod:
    Q
  • UNSPSC:
    39122221
  • WEEE-kategori:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • eClass:
    V11.1 : 27371392
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar