Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: 402EA-84

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

402EA-84

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    402EA-84
  • Artikelnummer:
    2TKA00001607
  • EAN:
    6438199003283
  • Katalogbeskrivning:
    Socket outlet Protective contact (SCHUKO) White - Impressivo
  • Beskrivning, lång:
    There are terminals for each contact of the socket outlet for max 4 rigid wires. No X-terminals.

Installation

  • Instruktioner och manualer:
    9AKK10103A3029
  • Montagesätt:
    Surface mounted (plaster)
  • Type of Fastening:
    Mounting with Screw

Teknisk data

  • Datablad, teknisk information:
    9AKK10103A3029
  • Märkspänning [V] (Ur):
    250 V
  • Märkström (In):
    16 A
  • Frekvens (f):
    50 ... 50 Hz
  • Antal faser:
    1
  • Number of Active Pin Terminals:
    0
  • Number of Gangs:
    2
  • Design Range:
    Impressivo
  • Anslutningstyp:
    Push-In
  • Socket Outlet Type:
    Protective Contact (SCHUKO)
  • Ytbehandling:
    Untreated
    Glossy
  • Material:
    Plastic, Thermoplastic
  • Label Space Provided:
    No
  • Legend:
    None
  • RAL Number:
    RAL 9016 - Traffic White
  • Färg:
    White
  • Antal batterier:
    0

Material Compliance

Miljö

  • Skyddsform:
    IP21

Dimensioner

  • Bredd netto:
    85 mm
  • Höjd netto:
    43 mm
  • Djup netto:
    100 mm
  • Nettovikt:
    0.126 kg

Certifikat och deklarationer

Klassificeringar

  • ETIM 9:
    EC000125 - Socket outlet
  • WEEE-kategori:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar