Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

You can view this page in:

 

详细信息:: OT100F4N2

该页面包含此产品的技术参数,资料库以及其它关联产品的链接。若需其它信息,请通过页面下方显示方式联系我们。

打印…
打印成PDF…
参数
下载

OT100F4N2

概要信息

  • 产品型号:
    OT100F4N2
  • 产品ID:
    1SCA105018R1001
  • EAN:
    6417019391496
  • 目录说明:
    OT100F4N2 SWITCH-DISCONNECTOR
  • 详细描述:
    4-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with front protected clamp terminals, handle and shaft are not included

分类

  • 产品 » 低压产品及系统 » 开关类产品 » 隔离开关

订货信息

  • 最小起订量:
    10 piece
  • 海关关税号:
    85365080

Popular Downloads

尺寸

  • 产品净宽:
    100 mm
  • 产品净高:
    96.5 mm
  • 产品净深:
    74 mm
  • 产品净重:
    0.49 kg

技术参数

  • 额定工作电流 AC-21A (Ie):
    (380 ... 415 V) 100 A
    (500 V) 100 A
    (690 V) 100 A
  • 额定工作电流 AC-22A (Ie):
    (380 ... 415 V) 100 A
    (500 V) 100 A
    (690 V) 100 A
  • 额定工作电流 AC-23A (Ie):
    (380 ... 415 V) 80 A
    (500 V) 60 A
    (690 V) 40 A
  • 额定工作功率 AC-23A (Pe):
    (220 ... 240 V) 22 kW
    (400 ... 415 V) 37 kW
    (500 V) 37 kW
    (690 V) 37 kW
  • 额定发热电流(自由空气) (Ith):
    q = 40 °C 115 A
  • 额定发热电流 (Ithe):
    Fully Enclosed 115 A
  • 额定冲击耐受电压 (Uimp):
    8 kV
  • 额定绝缘电压 (Ui):
    acc. to IEC/EN 60664-1 750 V
  • 额定工作电压:
    Main Circuit 750 V
  • 额定短路接通容量 (Icm):
    (690 V) 3.6 kA
  • 额定不间断电流 (Icw):
    for 1 s 2.5 kA
  • 功率损耗:
    at Rated Operating Conditions per Pole 4.0 W
  • 污染等级:
    3
  • 手柄类型:
    Knob
    Handle and shaft not included
  • 第四个极位:
    Right Side
  • 第四个极点类型:
    Switched - Simultaneous Function
  • 开关操作机构:
    Mechanism on Top of the Switch
  • 两相之间距离:
    Standard
  • 导线端子位置:
    Top In - Bottom Out
    Bottom In - Top Out
  • 操作模式:
    Front operated
  • 标准:
    IEC 60947-3 / UL 98 / CSA C22.2 NO.4
  • 特殊功能:
    No
  • 安装类型:
    Base mounting
  • 极数:
    4
  • 导线截面:
    Cu 10...70 mm²
  • 防护等级:
    Front IP20
  • 端子类型:
    Screw Terminals
  • 拧紧力矩:
    acc. IEC 60947-1 6 N·m
  • 机械寿命:
    20000
  • Lock Type:
    No

UL/CSA适用的技术参数

  • 最高工作电压UL/CSA:
    600 V
  • 额定功率UL/CSA:
    (110 ... 120 V AC) Single Phase 5 Hp
    (240 V AC) Single Phase 15 Hp
    (440 ... 480 V AC) Single Phase 25 Hp
    (550 ... 600 V AC) Single Phase 20 Hp
    (220 ... 240 V AC) Three Phase 30 Hp
    (440 ... 480 V AC) Three Phase 50 Hp
    (550 ... 600 V AC) Three Phase 50 Hp
  • 额定电流UL/CSA:
    100 A
  • 拧紧力矩UL/CSA:
    55 in·lb

环境条件

  • RoHS状态:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • 环境信息:
    1SCC301183D0201

认证及声明(文件编码)

包装信息

  • 1级包装单元:
    1 piece
  • 1级包装宽度:
    109 mm
  • 1级包装长度:
    112 mm
  • 1级包装高度:
    86 mm
  • 1级包装 总重:
    0.52 kg
  • 1级包装 EAN:
    6417019391496

分类

  • 对象分类代码:
    Q
  • ETIM 5:
    EC000216 - Switch disconnector
  • ETIM 6:
    EC000216 - Switch disconnector
  • ETIM 7:
    EC000216 - Switch disconnector
  • UNSPSC:
    39122233
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • E-Number (Sweden):
    3171073
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们

常用链接

网络订阅

关注我们