Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

You can view this page in:

 

详细信息:: PSS105/181-500L

该页面包含此产品的技术参数,资料库以及其它关联产品的链接。若需其它信息,请通过页面下方显示方式联系我们。

打印…
打印成PDF…
参数
下载

PSS105/181-500L

概要信息

  • 产品型号:
    PSS105/181-500L
  • 产品ID:
    1SFA892009R1002
  • EAN:
    7320500206805
  • 目录说明:
    PSS105/181-500L Softstarter
  • 详细描述:
    Softstarter PSS105/181-500L for max 500V main voltage and 220 - 240V 50/60Hz control supply voltage having a NO fault contact

分类

  • 产品 » 传动 » 软起动器 » 软起动器 » PSS Softstarters » PSS105
  • 产品 » 低压产品及系统 » 控制产品 » 软起动器 » 软起动器 » PSS Softstarters » PSS105

订货信息

  • 最小起订量:
    1 piece
  • 海关关税号:
    8503009999

Popular Downloads

尺寸

  • 产品净宽:
    181 mm
  • 产品净高:
    340 mm
  • 产品净深:
    265 mm
  • 产品净重:
    12.3 kg

技术参数

  • 额定工作电压:
    Main Circuit 208 ... 500 V AC
  • 额定控制供电电压 (Us):
    220 ... 240 V AC
  • 额定控制电路电压 (Uc):
    DC Operation 24 V
  • 额定频率 (f):
    50/60 Hz
    Main Circuit 50/60 Hz
  • 额定工作功率- 同轴连接 (Pe):
    (230 V) 30 kW
    (400 V) 55 kW
    (500 V) 75 kW
  • 额定工作电流-同轴连接 (Ie):
    105 A
  • 额定工作功率 - 内三角连接:
    at 230 V 55 kW
    at 400 V 90 kW
    at 500 V 110 kW
  • 额定工作电流 - 内三角连接:
    181 A
  • 安全系数百分比:
    115 %
  • 过载保护:
    Recommended TA110DU 65 ... 105
  • 集成电子过载:
    No
  • 可调节额定电机电流Ie:
    No
  • 最大额定电流Ie时的启动容量:
    4xIe for 10s
  • 斜坡时间:
    0 ... 30 second [unit of time]
    1 ... 30 second [unit of time]
  • 启动时初始电压:
    30 ... 70 %
  • 特殊降压斜坡:
    No %
  • 限流功能:
    1.5 ... 4 xIe if current transformer is connected
  • 内三角连接开关:
    Yes
  • 运行信号继电器:
    No
  • 旁路信号继电器:
    Yes
  • 故障信号继电器:
    Yes, NO contact
  • 过载信号继电器:
    No
  • 完成启动斜坡信号指示(LED):
    Green
  • 准备开始/待机信号指示ON(LED):
    Green
  • 运行信号指示R(LED):
    Green
  • 故障信号指示(LED):
    Red
  • 对于7秒内50%时间关闭,50%时间开启,在3.5*Ie电流下,每小时启动次数:
    30
  • 通讯:
    No
  • 防护等级:
    IP00
  • 端子类型:
    Main Circuit: Bars
  • 主电路连接容量:
    Hole Diameter 8.5 MMT mm²
    Width and Thickness 17.5x5 MMT
  • 控制电路连接容量:
    Rigid 2.5 mm²
  • 供电电路连接容量:
    Rigid 2.5 mm²
  • 拧紧力矩:
    Control Circuit 0.5 N·m
    Main Circuit 18 N·m
    Supply Circuit 0.5 N·m
  • 产品系列:
    PSS105/181

环境条件

  • 周围环境温度:
    Operation -25 ... +60 °C
    Storage -40 ... +70 °C
  • RoHS状态:
    Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

认证及声明(文件编码)

包装信息

  • 1级包装宽度:
    235 mm
  • 1级包装长度:
    450 mm
  • 1级包装高度:
    315 mm
  • 1级包装 总重:
    11.6 kg
  • 1级包装 EAN:
    7320500206805
  • 1级包装单元:
    1 piece

分类

  • 对象分类代码:
    Q
  • ETIM 4:
    EC002572 - Electronic motor control and protection device
  • ETIM 5:
    EC002572 - Electronic motor control and protection device
  • UNSPSC:
    39121521
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们

常用链接

网络订阅

关注我们