Niezawodna kontrola
Duże silniki elektryczne często stanowią serce każdego układu wytwarzania energii. Praca takich silników przy zmiennej prędkości znacznie zwiększa wydajność procesu i usprawnia kontrolę procesu produkcji energii. Nasza oferta napędów średniego napięcia jest idealnym rozwiązaniem zapewniającym niezawodne sterowanie silnikiem.
Uruchamianie dużych silników bezpośrednio na linii wymaga dużego prądu rozruchowego. Przy zastosowaniu napędów o zmiennej prędkości, takie uruchomienie jest w pełni kontrolowane i płynne, co zapobiega nadmiernemu spadkowi napięcia w sieci zasilającej zakładu. Ponadto, zmniejszone zostają naprężenia mechaniczne w silniku i innych urządzeniach z napędem. Dzięki funkcjonalności płynnego działania w przypadku przejściowej utraty zasilania, zakłócenia wynikające z przerw w dostawie zasilania są całkowicie wyeliminowane, w ten sposób zapewniając niezawodne działanie.
Kontrola silników za pomocą napędów ABB wiąże się także z możliwością wykorzystania zwiększonej energii cieplnej oraz mocy netto elektrowni, a także skutkuje zmniejszeniem emisji oraz niższymi kosztami serwisu.
Wydajność. Sterowanie. Podwyższona produktywność. Wszystko ma znaczenie.
- Poprawa efektywności i kontroli procesowej
- Miękki start dużych pomp i wentylatorów bez spadków napięcia zasilającego
- Mniejsze naprężenia na sprzęcie elektrycznym i mechanicznym
- Płynne działanie w przypadku przejściowej utraty zasilania