MEGADRIVE-LCI - Falownik komutowany przez maszynę synchroniczną ("silnik przekształtnikowy")

Doskonale sprawdzony w licznych zastosowaniach, niezawodny: odporny na wszelkie zakłócenia napęd ŚN do zastosowań w systemach wielkiej mocy

Przekształtnik MEGADRIVE-LCI dzięki doskonale sprawdzonej technologii może sterować układami napędowymi wielkiej mocy zapewniając łagodny rozruch dużych silników synchronicznych i eliminując udary: elektryczny na sieć zasilającą oraz mechaniczny na napędzane maszyny. Wiele lat sprawnego i nienagannego działania w różnorodnych zastosowaniach stworzyło powszechnie znaną opinię o jego wysokiej niezawodności i dostępności (ciągłej gotowości do pracy). Prosta architektura obwodu mocy i sprawdzone elementy (tyrystory fazowo-sterowane, SCR) umożliwiają bezawaryjną eksploatację maksymalizując dostępność przekształtnika i czas pracy systemu. Wybierz napęd, który zapewni Ci spokój, zagwarantuje niezawodne i sprawne działanie, na którym będziesz mógł polegać: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Zalety

  • Wysoka niezawodność dzięki sprawdzonym rozwiązaniom konstrukcyjnym i zminimalizowanej liczbie elementów.
  • Brak bezpieczników ŚN
  • Chłodzenie wodne lub powietrzne
  • Wykonanie inżynieringowane wg indywidualnie ustalanych wymagań
  • Softstart - umożliwia łagodny rozruch dużych silników synchronicznych
  • Obudowy łuko-odporne z szybkim gaszeniem łuku elektrycznego
  • Zakres mocy od 2.0 do 72.0 MW

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki i pliki do pobrania

Zastosowania w różnych gałęziach przemysłu

Loading documents
Select region / language