UniGear Digital

Inovativní řešení pro rozváděče vysokého napětí

UniGear Digital je nejnovějším řešením pro vzduchem izolované rozváděče vysokého napětí přinášející výhody svým uživatelům:

  • Flexibilita
  • Zvýšená účinnost procesů
  • Nižší provozní náklady
  • Maximální integrace
  • Spolehlivost a bezpečnost

Díky UniGear Digital nepotřebujete čelit mnoha praktickým výzvám s dnešními komplexnějšími aplikacemi, a máte méně obav o vaši elektrickou síť.

Řešení UniGear Digital spojuje osvědčenou konstrukci rozváděčů s inovativním přístupem k ochraně, řízení, měření a digitální komunikaci. Je založený na optimalizovaném začlenění proudových a napěťových senzorů do rozváděče vysokého napětí, a to společně s nejmodernějšími ochrannými terminály pro vysoké napětí s komunikací v souladu s IEC 61850.
 
Proč ABB?

  • Bezpečný a spolehlivý: Zvyšuje spolehlivost zařízení; Zvyšuje úroveň bezpečnosti na vaší rozvodně; K dispozici je rozšířená funkce dohledu nad komunikací
  • Jednoduchý a účinný: Minimalizuje náklady po dobu životnosti během provozu rozvaděče; Šetří místo ve vaší rozvodně zmenšením půdorysu rozvaděče; Nabízí o 30% rychlejší dodání od objednávky do uvedení rozvaděče do provozu *
  • Inteligentní a připravený na budoucnost: Poskytuje flexibilitu vůči proměnlivému proudovému zatížení; Poskytuje flexibilitu při provozu rozvaděče; Nabízí možnost pozdějšího přizpůsobení a změn
  • Snižování vlivů na životní prostředí: Snižuje spotřebu energie až o 250 MWh **, která představuje úsporu 13 000 EUR; Ušetří až 150 tun CO2 **, což se rovná emisím vyprodukovaným evropským autem střední třídy, které ujede 1 250 000 km


(*=  ve srovnání s konvenčním UniGear ZS1)
(**= ve srovnání s typickou rozvodnou se 14 rozvodnými panely typu UniGear ZS1 za 30 let provozu) 

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Úspěšné projekty

Loading documents

Související nabídka

Select region / language