Vzduchem izolovaný rozváděč UniGear 550
Rozváděč vysokého napětí pro primární distribuci do 24 kV určený pro vnitřní instalace
UniGear 550 je vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí pro primární distribuci pro vnitřní instalaci. Rozváděč je vybaven mechanickými zámky, výkonovým vypínačem ABB Vmax a nejnovějším uzemňovacím spínačem. UniGear 550 měří na šířku pouze 550 mm. Jeho uvedení do provozu, údržba a servisní prohlídky se dají provést z přední strany, což znamená velkou úsporu prostoru. Rozváděč je proto vhodný pro lehký průmysl, pro umístění do budov a rozvoden.
Technické údaje
- Jmenovité napětí: ...17.5 kV
- Jmenovitý proud pole: ...1250 A
- Jmenovitý krátkodobý výdržný proud: ...31.5 kA/3s
Proč ABB?
- Rozváděč je schválený pro použití ve speciálních aplikacích, jako jsou námořní a lodní aplikace, seismicky náročné a jaderné aplikace. Rozváděč je typově zkoušen podle standardů IEC, GB/DL, GOST a CSA
- Široké spektrum možností, UniGear 550 může být spojen s UniGear ZS1, 500R a MCC - motorová řídící centra