La conception de tableau ZX2 AirPlus est basée sur la gamme ZX2 existante, offrant une alternative respectueuse du climat aux utilisateurs finaux soucieux de l'environnement, tout en conservant la même empreinte connue, la même sécurité et la même fiabilité. En tant que produit haut de gamme d'ABB, le tableau de distribution primaire ZX2 est particulièrement adapté aux applications exigeantes dans les configurations de barres omnibus simples et doubles des réseaux de distribution d'énergie électrique.
Avec AirPlus, le potentiel de réchauffement planétaire du gaz d'isolation est réduit à moins de 1, soit une réduction de plus de 99,99 % par rapport au SF6.
Le nouveau gaz isolant AirPlus est disponible dans une conception de tableau éprouvée, sûre et fiable. Sans augmenter la pression de remplissage ni ajouter d'isolation solide, AirPlus est disponible dans les mêmes dimensions compactes d'appareillage que le ZX2 déjà établi. Grâce à la commutation à l'intérieur de bouteilles sous vide, les propriétés du gaz sont constantes, même avec AirPlus, pendant toute la durée de vie de l'appareillage, ce qui rend les compartiments à gaz moyenne tension sans entretien ;
AirPlus est une alternative à SF6 et non un remplacement, vous pouvez choisir librement la technologie préférée : remplie de SF6 ou AirPlus ou encore ‘Ready-for-AirPlus' - le choix pour les entreprises qui veulent être prêtes à passer à l'alternative éco-efficace dans le futur. Ce ZX2 est livré avec SF6mais il est entièrement compatible et testé avec AirPlus pour une mise à niveau sans faille à l'avenir.
Le ZX2 AirPlus est actuellement disponible sur certains marchés européens. Le portefeuille AirPlus sera étendu progressivement .
Notes disponibles
- Tension nominale : ...36 kV
- Courant nominal : ...2000 A
- Courant assigné de court-circuit de rupture : ...31,5 kA
- Courant assigné de court-circuit : ...80 kA
Principaux avantages
- Respectueux du climat : Alternative pour les utilisateurs soucieux de l'environnement
- Compact : Gagnez de l'espace et permettez à plus de mangeurs dans des pièces limitées
- Sûr et fiable : Sécurité maximale du personnel et disponibilité de votre alimentation électrique
- Faible coût opérationnel : Coût du cycle de vie réduit et coût de possession optimisé
- No SF6 règlements : Moins d'efforts administratifs et réduction des coûts
- Remplacement facile : Les panneaux AirPlus s'adaptent là où le SF6 les panneaux s'adaptent
Caractéristiques principales
- No SF6 intérieur - gaz d'isolation AirPlus avec un potentiel de réchauffement global (PRG) < 1
- ZX2 AirPlus avec les mêmes dimensions compactes que le ZX2 existant en utilisant SF6
- Les compartiments à gaz étanches protègent des conditions ambiantes difficiles et des accès accidentels
- Les compartiments à gaz ne nécessitent aucun entretien pour une durée de vie de l'appareillage de 30 ans ou plus
- Mêmes dimensions extérieures que les appareillages ZX2 existants