DCGear, ställverk för järnvägstillämpningar för likströmsmatning
Ställverket DCGear omfattar både 750 och 1500 VDC och passar tillämpningar för tunnelbana, spårvagn, rälsbuss och lätt tågtrafik.
DCGear är ett cellindelat mellanspänningsställverk med metallhölje. Det är avsett för inomhusbruk.
Produktprogram
- Märkspänning 750 och 1 500 VDC, märktröm upp till 6 000 A
Fördelar
- Med de strängaste säkerhetskraven för att skydda drift och underhållspersonal
- DCGear kan enkelt kombineras med andra mellanspänningsställverk för växelström och likriktartransformatorer, som är huvudutrustningen i likströmsstationer
- Kan integreras i fabriksmonterade och testade e-Houses, vilket avsevärt sänker tiden för arbetet på site
Egenskaper
- Full överensstämmelse med IEC, EN och GB standarder
- Hög aktiv och passiv säkerhet genom fristående moduler med metallhölje och separat avskärmade celler
- Internt ljusbågsskydd 50 kA 250 ms
- Hög tillgänglighet och i det närmaste underhållsfritt
- Installation inomhus