I sistemi elettrici complessi richiedono una gestione intelligente. ABB SACE Emax 3 offre potenti strumenti per automatizzare le logiche di protezione, implementare strategie personalizzate e gestire le fonti di alimentazione con precisione. Grazie all'intelligenza distribuita e alla configurazione intuitiva, è possibile ridurre la complessità, abbassare i costi operativi e ottimizzare le prestazioni dell'intera infrastruttura elettrica.
Caratteristiche principali
Scopri le funzionalità di controllo intelligente che semplificano i sistemi di alimentazione complessi, consentendo strategie di protezione automatizzate, una distribuzione ottimizzata dell'energia e una maggiore efficienza operativa.
Custom Logic
SACE Emax 3 consente una programmazione flessibile dell'automazione, della protezione e della gestione delle fonti di alimentazione grazie allo sganciatore di protezione Ekip Aware e allo strumento Custom Logic (Logica personalizzata).
Gestita attraverso il software Ekip Connect, la funzionalità custom logic offre un'interfaccia grafica intuitiva per la creazione di logiche di automazione senza la necessità di un controller esterno.
È possibile scegliere tra modelli predefiniti di logiche già pronte all’uso, come ATS Embedded (commutatori automatici di trasferimento), o progettare logiche personalizzate da zero per adattare la protezione e il controllo alle specifiche esigenze dell'impianto.