Perché SACE Emax 3?
SACE Emax 3 è progettato per integrarsi perfettamente nei sistemi, evolvendo e adattandosi ai cambiamenti e alle nuove esigenze, grazie a soluzioni scalabili e sempre aggiornate.
Studiato per garantire la massima continuità operativa, Emax 3 integra funzioni avanzate di misura e strategie intelligenti e personalizzabili per la gestione dei carichi, che evitano interruzioni di energia anche durante le operazioni più critiche.
SACE Emax 3 garantisce la massima sicurezza delle persone e degli asset oltre a soddisfare i più elevati standard di cybersecurity proteggendo i dati.
Caratteristiche principali
Integratore di sistemi
Power quality
Diagnostica integrata
Power management
Cybersecurity
Protezione estesa
Caratteristiche principali
Integrazione nei sistemi
SACE Emax 3 permette la personalizzazione delle funzionalità al fine di soddisfare le esigenze in costante evoluzione:
- Massima flessibilità di aggiornamento dello sganciatore di protezione Ekip Aware
- Architettura di comunicazione ottimizzata
- Retrocompatibilità nei sistemi esistenti
Power quality
SACE Emax 3 offre prestazioni eccezionali in termini di misura e monitoraggio della qualità dell'energia:
- Classe di precisione 0,5% per la potenza attiva e l'energia
- Network Analyzer integrato
- Data Logger avanzato
Diagnostica integrata
SACE Emax 3 fornisce indicazioni accurate per la gestione della manutenzione, monitorando i principali indicatori di stato e salute del prodotto:
- Monitoraggio della temperatura
- Diagnostica avanzata
- Accessori “Sense” intelligenti
- Manutenzione predittiva
Power management
SACE Emax 3 adotta un approccio innovativo e flessibile, basato su un’intelligenza distribuita tra i dispositivi che semplifica la progettazione e la gestione di complessi sistemi di distribuzione multi-sorgente.
Cybersecurity
Rispetto a quanto richiesto oggi ai più moderni sistemi elettrici, SACE Emax 3 offre livelli di protezione addizionali e protezione avanzata degli accessi in conformità alla norma IEC 62443-4-2 Security Level 2 (SL2).Protezione estesa
SACE Emax 3 incrementa la sicurezza in impianto attraverso funzionalità innovative:
- Protezione integrata contro l’arco elettrico
- Dispositivo di inserzione/estrazione da remoto (RRD)
- Ridondanza di blocchi a chiave e lucchetti
In evidenza
Download
White Paper
Altri download
Video
-
Contattaci Compila il modulo web e ti contatteremo
Contattaci