I problemi legati alla qualità dell'energia elettrica causano interruzioni delle operazioni e danneggiano le apparecchiature. ABB SACE Emax 3 offre misurazioni precise e analisi in tempo reale per individuare tempestivamente i disturbi, ottimizzare le prestazioni del sistema e proteggere la vostra infrastruttura. Grazie a una misurazione con classe di precisione 0,5% e a un'analisi completa della rete, è possibile mantenere il controllo dell’infrastruttura elettrica, riducendo al contempo le perdite e migliorando l'efficienza.
Caratteristiche principali
Scopri le funzionalità di monitoraggio intelligente che garantiscono un'analisi accurata della qualità dell'energia, consentendo il rilevamento tempestivo dei disturbi e una maggiore protezione delle apparecchiature e delle operazioni.
Scopri di più
-
Contattaci Compila il modulo web e ti contatteremo
Contattaci