EMAX 3

De volgende stap in energiedistributie.


De Emax 3 vertegenwoordigt de nieuwste generatie vermogensschakelaars van ABB. Ontwikkeld om elektrische distributiesystemen aanpasbaar, betrouwbaar en veilig te maken.

Waarom Emax 3?

De Emax 3 laat zich eenvoudig integreren op bestaande installaties en toestellen.

Dankzij het modulaire ontwerp groeit de automaat flexibel mee met toekomstige noden.

Met slimme sensoren en intelligent energiebeheer garandeert de Emax 3 de continuïteit van kritieke processen. 

En omdat cyberveiligheid vandaag cruciaal is, voldoet de automaat aan de strengste normen om zowel gegevens als installaties te beschermen.

Belangrijkste kenmerken

Systeemintegratie


De Emax 3 is flexibel en past zich makkelijk aan veranderende noden aan:


  • Upgradebaar met Ekip Aware – uitbreiden waar en wanneer nodig
  • Slimme communicatie-architectuur - voor een efficient en betrouwbaar netwerk
  • Compatibel met vorige versies – eenvoudig te integreren in bestaande situaties

Vermogenskwaliteit


De Emax 3 garandeert een nieuwe standaard in nauwkeurige metingen:


  • Klasse 0,5 voor actief vermogen
  • Ingebouwde netwerkanalyse voor beter inzicht in de installaties
  • Uitgebreide dataloggingcapaciteit om historische gegevens en trends eenvoudig op te volgen

Onderhoud & betrouwbaarheid


De Emax 3 verbetert de bedrijfszekerheid via conditiegestuurd en voorspellend onderhoud:


  • Temperatuurmonitoring van interne componenten.
  • Geavanceerde diagnostiek via Ekip Aware
  • Slim onderhoud van accessoires met extra datapunten
  • Preventief onderhoud om storingen te vermijden en de levensduur te verlengen

Energiebeheer



Emax 3 past zich slim aan bij wisselende belastingen en veranderende eisen. Zo blijft uw installatie betrouwbaar en klaar voor de toekomst, met maximale uptime. Daarnaast maakt de Emax 3 het mogelijk om complexe verdeelsystemen met meerdere energiebronnen efficiënter te ontwerpen en te beheren.

Cybersecurity


De Emax 3 is ontworpen met aandacht voor de beveiliging van moderne elektrische installaties en voegt extra beschermingslagen toe om de continuïteit te garanderen:


  • IEC 62443-4-2 Security Level 2 gecertificeerd
  • Geavanceerde toegangsbeveiliging om ongeoorloofde toegang te voorkomen

Uitgebreide beveiligingsfunctionaliteit


De Emax 3 biedt meer geïntegreerde beveiligingsopties dan vorige generaties:


  • Vlamboogdetectie voor extra bescherming tegen elektrische fouten
  • Afstandsbediening om de schakelaar in- en uit te schuiven
  • Dubbele vergrendeling met sleutelsloten en hangsloten voor maximale veiligheid

Topprestaties in iconische gebouwen

Emax 3 voor het eerst ingezet in Merdeka 118, Kuala Lumpur

In een van de hoogste gebouwen ter wereld laat de Emax 3 zien wat moderne elektrische bescherming kan betekenen. Slim beheer, voorspellend onderhoud en hoge operationele efficiëntie zorgen voor betrouwbare en toekomstbestendige werking.

Inzichten

Informatie en downloads

Productnotes

Whitepapers

Productvideo's

Laatste updates

background background

Meer informatie?


ABB helpt klanten de uitdagingen van morgen aan te pakken, met technologieën die al vandaag toepasbaar zijn. Voor meer informatie of een technisch advies over de Emax 3, neem contact op met uw ABB-vertegenwoordiger

Contact us