Nieuwe ABB-Vermogensautomaat maakt AI-datacenters en geavanceerde productieomgevingen veerkrachtiger

  • De nieuwe Emax 3 vermogensschakelaar verhoogt de energiezekerheid en bedrijfszekerheid van kritieke installaties, zoals datacenters, fabrieken, ziekenhuizen en luchthavens.
  • De schakelaar bevat slimme sensoren, ingebouwde intelligentie en geavanceerde algoritmes voor voorspellend onderhoud
  • De Emax 3 is ’s werelds eerste vermogensschakelaar met Security Level 2 (IEC 62443) cybersecuritycertificering.

ABB heeft de volgende generatie van zijn bekende Emax-vermogensschakelaar voorgesteld: de Emax 3. 

Deze schakelaar is ontwikkeld voor grote installaties met een hoog energieverbruik, zoals datacenters, moderne productiebedrijven en kritieke infrastructuur. De Emax 3 speelt in op de groeiende uitdagingen rond netstabiliteit, cybersecurity en het stijgende stroomverbruik van AI-toepassingen.  

Als opvolger van de succesvolle Emax 2 slimme vermogensschakelaar, introduceert de Emax 3 de nieuwste technologie om het risico op stroomuitval tot een minimum te beperken. Dankzij zeer nauwkeurige vermogensmetingen en ingebouwde dataverwerking verzamelt en analyseert de Emax 3 continu gegevens uit het elektrische systeem, zoals energieverbruik, systeembelasting en omgevingsfactoren (zoals temperatuur). 

Deze informatie wordt weergegeven op het touchscreen van de Emax 3 of kan op afstand worden uitgelezen, waardoor gebruikers direct inzicht, waarschuwingen en onderhoudsadviezen krijgen. De Emax 3 is bovendien de eerste vermogensschakelaar ter wereld met Security Level 2 (IEC 62443) cybersecuritycertificering en beschikt over een volledig geïntegreerd boogdetectiesysteem voor extra veiligheid en betrouwbaarheid.

Volledige productinformatie voor de Emax 3.

"Kritieke infrastructuren hebben betrouwbare elektrische systemen nodig. Nu de vraag naar slimme energieoplossingen toeneemt, helpt de nieuwe Emax 3 klanten om beter in te spelen op veranderende energie-eisen en hun bedrijfscontinuïteit te beschermen.” zegt Massimiliano Cifalitti, President Smart Power bij ABB Electrification. “De Emax 3 is een doorbraak op het vlak van energiezekerheid. Dankzij de ingebouwde intelligentie kunnen klanten hun energiebeheer en onderhoud proactief en voorspellend aanpakken.”  

De vermogensschakelaars van ABB’s merk staan wereldwijd bekend om hun betrouwbaarheid en prestaties – met miljoenen geïnstalleerde exemplaren die gebouwen en kritieke installaties beschermen. De vraag naar dergelijke schakelaars groeit, vooral in markten waar datacenters en slimme industrieën sterk uitbreiden en waar grote investeringen in infrastructuur plaatsvinden. Klanten in deze sectoren vragen steeds vaker om meer meetmogelijkheden en ingebouwde digitale intelligentie.   

  • Beveiligd: De Emax 3 is de eerste luchtstroomschakelaar ter wereld met Security Level 2 IEC 62443-certificering
  • Betrouwbaar: De Emax 3 verzamelt en analyseert realtime gegevens van het elektrische systeem, waaronder stroomverbruik, systeemstatus en omgevingsomstandigheden zoals temperatuur
  • Adaptief: de ingebouwde intelligentie van de luchtstroomonderbreker helpt klanten om hun energiebeheer en onderhoud proactief en voorspellend te maken

“Stroomuitval kan vandaag miljoenen kosten.” zegt Lara Cortinovis, hoofd Distribution & Energy Management bij ABB Electrification. “Klanten maken zich zorgen over netinstabiliteit, menselijke fouten en kwetsbaarheden in cybersecurity. Oplossingen die de bedrijfszekerheid op locatie verhogen zijn essentieel. Innovaties zoals de Emax 3 spelen een sleutelrol in het veiliger en betrouwbaarder maken van kritieke infrastructuur.” 

Volgens het Uptime Intelligence Annual Outages Report 2025 zijn stroomstoringen verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle storingen in digitale infrastructuren. Meer dan de helft van deze incidenten kost meer dan $100.000, en één op de vijf datacenteroperators meldt dat hun laatste grote storing meer dan $1 miljoen heeft gekost (bron: Uptime Intelligence). 

    

Introductie van de Emax 3 in Merdeka 118, het op één na hoogste gebouw ter wereld

ABB is een wereldwijd technologiebedrijf dat actief is in elektrificatie en automatisering. Met onze oplossingen helpen we klanten om energie en grondstoffen efficiënter te gebruiken en zo een duurzamere toekomst te realiseren. Door onze ingenieurskennis te combineren met digitale technologie, zorgen we dat bedrijven betrouwbaar, efficiënt en duurzaam kunnen werken – en hun prestaties blijven verbeteren. Bij ABB noemen we dat: “Engineered to Outrun” – ontworpen om vòòr te blijven.ABB bestaat al meer dan 140 jaar en telt ongeveer 110.000 medewerkers wereldwijd. De aandelen van ABB worden verhandeld op de SIX Swiss Exchange (ABBN) en Nasdaq Stockholm (ABB). Meer info: www.abb.com

ABB Electrification is wereldwijd toonaangevend in elektrische distributie en energiebeheer – van de bron tot het stopcontact. Met meer dan 50.000 medewerkers in 100 landen werken we samen met klanten en partners om betrouwbare, veilige en slimme energiesystemen te realiseren. Nu de energietransitie versnelt en de vraag naar elektriciteit blijft groeien, zetten we ons in om de wereld op een veilige, slimme en duurzame manier te elektrificeren. Bij ABB geloven we in “Engineered to Outrun” – en we helpen onze klanten en partners om dat ook te doen. Meer info: go.abb/electrification

Links

Neem contact met ons op

Downloads

Deel dit artikel

Facebook LinkedIn X WhatsApp