Seu principal recurso
O System pro E power é a solução inovadora em painéis de distribuição principal da ABB com corrente nominal de até 6300A e corrente de curto-circuito de até 120kA. Projetado para atender facilmente todos os requisitos de instalação elétrica em termos de grau de proteção, forma de segregação e características elétricas, de acordo com os mais recentes padrões internacionais e em perfeita sinergia com todos os equipamentos de baixa tensão da ABB.
| Confiável em condições extremas Graças aos testes realizados no produto, os gabinetes podem suportar uma corrente nominal suportável de curta duração (Icw) de até 120 kA e uma corrente nominal máxima de até 6300A. A solução dispõe ainda de uma certificação anti-sísmica, graças a um teste de nível de choque até 0,75 g realizado com a instalação de acessórios específicos. A segurança é também garantida pela variedade completa de formas de segregação até 4b e pelos topos cegos resistente a falhas de arco elétrico falhas (composto por duas abas que, em caso de falha por arco interno, permitem a sua explosão para cima, protegendo um operador que possa estar presente em frente ao quadro de distribuição). | |
| Acelere seus projetos É possível economizar tempo valioso (até 5% do tempo total) ao escolher a coluna de entrada com o software DOC, onde uma lista de colunas de entrada pré-configuradas já está carregada. Tempo adicional pode ser economizado graças ao pacote de kit de disjuntor que, com um único código, fornece todos os componentes para a instalação do kit de disjuntor (painel, placa, suportes e parafusos); o kit de trilho DIN pré-montado permite economizar até 70% do tempo em caso de instalação de componentes System pro M.
| |
| Economia de espaço Diversas dimensões estão disponíveis para atender a todas as demandas do cliente: 2 alturas, 5 profundidades e 6 larguras. Além disso, amperagens de 2500A a 6300A podem ser alcançadas nas larguras mínimas listadas abaixo: Até 2500A (3P) instalável em W=400mm até 4000A (3P) instalável em W=600mm até 4000A (4P) instalável em W=800mm Até 6300A (4P) instalável em W=1000/1250mm Por exemplo: mais espaço (até 38%) pode ser otimizado ao montar dois disjuntores abertos em uma coluna Em 2500A, largura 400mm (E2.2 F/W 3P) , graças aos componentes dedicados. | |
O sistema compreende barramentos principais de distribuição instaláveis em qualquer altura e está disponível globalmente.