Броят на международните туристи се очаква да достигне зашеметяващите 1,8 милиарда души през 2030 г. Това представлява скок от около 29% от 2018 г., според Световната организация по туризъм - специализираната агенция на ООН, отговаряща за насърчаването на отговорен, устойчив и универсално достъпен туризъм.
АББ е лидер в разработването на устойчиви технологии. Ето кратък поглед върху някои от постиженията на АББ в сферата на устойчивостта в туристическия сектор:
АББ е глобален лидер в областта на зарядните решения за електрически превозни средства, с над 11 000 постояннотокови бързи зарядни устройства, продадени в 76 държави по цял свят. Например IONITY, които целят да изградят зарядна мрежа от приблизително 400 бързи зарядни станции в 24 европейски държави, избраха АББ за свой основен технологичен партньор. Заедно компаниите се стремят да превърнат устойчивите пътувания в Европа в реалност - с усъвършенстваните високомощни зарядни станции на АББ, способни да заредят 200 км пробег само за осем минути.
АББ предлага също и своите бързи зарядни станции Terra HP в САЩ. Зарядните устройства на АББ се използват от EVgo като част от най-голямата бърза зарядна мрежа в страната и Electrify America, проект, който планира да внедри стотици зарядни станции в и около 17 големи градове, както и по протежението на множество национални магистрални коридори в САЩ.
Иновативните технологии на АББ за устойчив морски транспорт се използват по цял свят. В един от най-емблематичните си електрически морски проекти, АББ задвижва футуристичен хибриден ферибот на Норвежките фиорди. Фериботът превозва до 400 туристи между Flåm и Gudvangen по фиорда Nærøyfjord в западна Норвегия, което представлява разстояние от около 32 км. Щом пристигне в най-живописната част на фиорда, фериботът превключва на захранване от батерия, позволявайки на туристите да се насладят на природата в почти пълна тишина при скорост от около 8 възела (прибл. 15 км/ч). Фиордът е в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, тъй като в голяма степен си остава непокътнат от човешкото развитие, а фериботът е проектиран с мисъл за заобикалящата среда.
През септември посетителите на легендарния Ниагарски водопад ще се насладят на една от най-големите забележителности на САЩ без вредни емисии. Двата нови пътнически кораба на туроператора “Maid of the Mist” ще бъдат захранвани изцяло от пакети батерии с висок капацитет, което ги превръща в първите изцяло електрически плавателни съдове, построявани някога в САЩ. Тези кораби превозват приблизително 1,6 милиона гости годишно до подножието на Ниагарския водопад.
В допълнение към това, АББ вече осигурява захранване за два плавателни съда, управлявани от ForSea, които ще използват захранване на батерии, за да покриват 4-километровата ивица между Хелзингьор, Дания, и Хелзингборг, Швеция. Двата плавателни съда - Tycho Brahe и Aurora - станаха най-големите в света електрически фериботи без вредни емисии, и обслужват високо интензивен маршрут, превозващ над 7,4 милиона пътници и 1,9 милиона превозни средства годишно. Батерийното продуктово решение ще намали значително вредните емисии в целия флот.
Друг ключов аспект от реализирането на устойчив туризъм е осигуряването на възможност за ефективни икономии на енергия. Задвижванията и високоефективните двигатели на АББ помагат за намаляване на енергийното потребление на хотел InterContinental Madrid с 40%. Потреблението на енергия е намаляло с 445,000 kWh на година - достатъчно количество да се сварят 2 милиона чайника с вода.
АББ подпомага запазването на енергията и при най-вълнуващата в Европа екстремна атракция тип “влакче на ужасите” в увеселителния парк Лисеберг в Гьотеборг, Швеция. Въртележката Loke Gyro Swing - гигантско пътешествие тип “махало”, в което се достигат изумителни скорости от до 100км/час, се управлява от регенеративно задвижване на АББ. Задвижването използва спирачната енергия докато въртележката забавя ход и спира, за да генерира електричество, което се подава обратно към мрежата. Всеки цикъл на въртене прихваща 1.4 киловатчаса, или достатъчно енергия, за да се захрани един голям климатик за час.