Nováček v soutěži Rallye Dakar, tým Craft Bearings, chce být první posádkou v historii závodu, která sníží využití dieselových generátorů a bude ze 100 procent využívat solární energii. A to pomocí měničů ABB REACT 2
V úzké spolupráci s technologickým partnerem SoliTek byl do víceúčelového servisního vozidla týmu Craft Bearings instalován výkonný solární měnič REACT 2, jenž tvoří integrální součást jeho fotovoltaického vybavení. To je připraveno akumulovat v průběhu dne dostatek sluneční energie, aby mohla podporovat servisní a pomocný tým pro případ nezbytných oprav a také pro vytvoření dostatečných zdrojů pro přenocování týmu a potřebný pohon vozidel během noci.
Rallye Dakar probíhající od 6. do 17. ledna 2019 v Peru, se zapsala do povědomí jako nejnáročnější závod v motorovém sportu. Trasy jsou často vedeny nedostupným horským či skalnatým terénem v odlehlých končinách světa s extrémními teplotami a suchem. Proto musejí mít všechny posádky přístup k adaptérům energie, která byla tradičně získávána z dieselových generátorů.
Speciální solární modul pro jihoamerické klima
Tým Craft Bearings si pro letošní závod stanovil ambiciózní cíl zredukovat závislost na jednorázových dieselových zdrojích. Jejich cílem je generovat 100% energie nezbytné pro opravy a podpůrnou infrastrukturu pomocí víceúčelového solárního modulu, který využívá výhody jihoamerické klimatu. Pro potřeby akumulace sluneční energie bylo na střechu hlavního servisního vozidla nainstalováno šest panelů o velikosti 10m2, které zahrnují také nejnovější verzi fotovoltaických panelů od společnosti SoliTek.
Tyto panely firmy SoliTek vynikají svou extrémní odolností a jsou navrženy speciálně pro jihoamerické klima tak, aby zvládly absorbovat sluneční záření ze všech úhlů. To umožňuje panelům vytvořit o 25% více energie než tradiční jednostranné solární panely. Technologie úsporných hybridních solárních panelů obsahuje unikátní technologii REACT 2 od společnosti ABB, jež byla vybrána kvůli dokonalejší třídě IP a velké úložní kapacitě. Do panelů nainstalovala společnost ABB rovněž frekvenční měnič ABB ACS355 drive, který kontroluje třífázový kompresor a umožňuje překlenout výpadky systému.
Snahou je zachytit co nejvíce sluneční energie
Modulární řešení společně se zapojením vysokonapěťových 200V lithium-iontových baterií s dlouhou životností a úložní kapacitou až 12 kWh zajišťuje větší spolehlivost a až o 10% vyšší výkonnost ve srovnání s alternativami nižších tříd (48V). Tato technologie je proto ideální pro zachycení maxima sluneční energie v jižní Americe a pro její nejproduktivnější využití v náročných a odlehlých lokalitách Rallye Dakar. Pro případy omezeného slunečního záření dodává ABB také dva bloky externích baterií k zachycení a využití akumulované sluneční energie. Podle kvalifikovaných odhadů by měl tento systém umožnit běžnou práci servisního a podpůrného týmu po dobu dvou dnů bez využití jakýchkoliv externích zdrojů energie.
„Tato poslední instalace ukazuje, jak je možné solární energii využít a uzpůsobit pro rozmanité aplikace propagující čistou a zelenou energii. S nadšením sledujeme účast týmu na Rallye Dakar v Peru a přejeme jim hodně úspěchu,“ říká Giovanni Frassineti, manažer globálních produktů v oblasti solárních generátorů společnosti ABB.
Nejzářivější a nejtišší tým na Rallye Dakar
S ohledem na nárůst poptávky po chytrých řešeních a konektivitě bude tým Craft Bearings společně s REACT 2 využívat také ovládací panel Ability™ pro inteligentní kontrolu jejich úložní kapacity, aktuální využití zdrojů a spotřeby energie v průběhu závodu. Vedení týmu tak bude schopno kontrolovat výkyvy energie a její využití a naplnit předsevzetí o stoprocentním využívání sluneční energie pro svůj servisní a podpůrný tým. Profesionální závodník rallye a člen týmu Craft Bearings Antanas Juknevicius dodává: „Na letošní závod jsme se skutečně těšili a pevně věřím, že budeme mít dostatek nezávislého zdroje energie ze slunečních paprsků po celou dobu závodu. Chceme být nejzářivější a nejtišší tým letošního Dakaru.“
ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je lídr a průkopník v oborech elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. Zákazníci ABB pocházejí z odvětví energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury z celého světa. V návaznosti na více než 130 let tradice inovací dnes společnost ABB tvoří budoucnost průmyslové digitalizace a má dva jasné hodnotové cíle: přivést elektrickou energii z jakékoli elektrárny do jakékoli zásuvky a automatizovat různá odvětví od přírodních zdrojů až po finální výrobky. Jako titulární partner formule E, mezinárodní kategorie závodů FIA pro vozidla s výhradně elektrickým pohonem, ABB posouvá hranice e-mobility a přispívá k udržitelné budoucnosti. ABB působí ve více než 100 státech a má přibližně 147 000 zaměstnanců. www.abb.com.