ABB určuje budoucnost digitálního průmyslu na veletrhu v Hannoveru

Výstavba továrny budoucnosti nebo vítězná formule e-mobility. Tyto i další výsledky své práce představí ABB na veletrhu v Hannoveru a ukáže, jak se prudký rozvoj chytrých digitálních technologií může podílet na proměně energetiky, výroby, života i dopravy.

  • Továrna budoucnosti představuje způsob, jak ABB uvádí v život masovou individualizaci výroby
  • Inovativní digitální řešení ABB AbilityTM zlepšuje produktivitu napříč odvětvími
  • Výsledek spolupráce s Dessault Systèmes uvádí pokročilou technologii digitální simulace
center

ABB umožní nahlédnout na letošním veletrhu Hannover Messe do přelomových výsledků spolupráce v oblasti digitálních technologií, které jsou jádrem posunu společnosti ABB do pozice lídra v oboru. ABB nově zredukovala svůj záběr do čtyř oblastí podnikání, které nabízejí inovativní řešení ve sférách elektrifikace, automatizace výroby, dopravy, robotiky a drobné automatizace. V každé z oblastí podnikání patří ABB mezi světovou špičku a nabízí zákaznické rozhraní za účelem zlepšení přesnosti a rychlosti výroby.

Národním partnerem letošního ročníku Hannover Messe je Švédsko. ABB čerpá ze svého švédského dědictví již od roku 1883 a představí své inovativní výrobky a řešení rovnou na dvou místech, ve Švédském pavilonu v podobě líhně tvůrčí spolupráce a inovací a také na vlastním firemním stánku. Důkazem síly ABB v oblasti inovací je první bezemisní kyvadlový autobus vyvinutý ve spolupráci s firmou Volvo, který bude zajišťovat převoz návštěvníků mezi pavilony výstavy.

Tisíce zákazníků po celém světě využívají odbornosti ABB v oblasti digitálních technologií, aby dosáhli nové úrovně flexibility, výkonnosti a výsledků, jež jsou součástí čtvrté industriální revoluce. Tyto převratné technologie jsou letos opět k vidění na německém veletrhu v Hannoveru, kde bude mimo jiné představena továrna budoucnosti. Ta je odpovědí společnosti ABB na celosvětový trend masové individualizace výroby.

Vystavená továrna budoucnosti je modelem montážní výrobní linky náramkových hodinek různých velikostí demonstrovaná v reálném čase. Uvedený přístup je zásadní – umožňuje totiž výrobcům nabízet zákazníkům výrobky a řešení na míru, a hlavně velmi rychle: série flexibilních a výkonných strojů od ABB proměnu výroby umožňuje. Patří mezi ně kolaborativní roboti YuMi®, kteří vykazují detailní přesnost úkonů na výrobní lince a transportní systém SuperTrak provádějí bleskový přesuny dílů mezi jednotlivými stanovišti.

ABB AbilityTM představená na hannoverském veletrhu je standardní digitální platformou nabízející řešení na míru. Výrobek je vyzbrojen přednostmi síťového propojení a datové analytiky k dosažení vyšší zákaznické hodnoty. ABB AbilityTM Connected Services, jedno z 210 digitálních řešení, které ABB na veletrhu představuje, je zařízení provozního monitorovacího systému zvyšující zákaznickou produktivitu pomocí proaktivní údržby, rychlé responzitivity a obnovy. V budoucnu bude ABB AbilityTM záviset na autonomních technologiích a umělé inteligenci, která pomáhá adaptování výrobních systémů ke komplexním datovém prostředí.

Průmyslová výroba spotřebovává více než čtyřicet procent celkové vyrobené elektrické energie. V současnosti je třetina světové energie motory proměňována na pohyb. V úsporách energie za pomocí nejmodernějších technologií tkví obrovský potenciál. V této souvislosti uvádí ABB chytrý senzor AbilityTM pro jízdní ložiska jako součást portfolia představeného v Hannoveru. Nový chytrý senzor umožňuje „zdravotní prohlídku“ ložisek za pomocí pouhého přiložení k ložisku.

Partnerství s předními výrobními společnostmi je klíčovým prvkem strategie ABB. První společné řešení vyvinuté ve spolupráci s francouzskou firmou Dassault Systèmes bude rovněž představeno na hannoverském veletrhu. Partnerství oznámené v únoru 2019 kombinuje přednosti systému ABB AbilityTM a platformy 3DEXPERIENCE® od Dassault Systèmes a nabízí digitální šifrování end-to-end. To zahrnuje také pokročilou digitální technologický prvek, díky němuž mohou zákazníci vyzkoušet provozní modely tovární výroby a řešení od ABB pomocí virtuální simulace. Partnerství rozšiřuje stávající úspěšná strategická spojení v digitálním prostředí s firmami jako IBM, HPE nebo Microsoft.

Přednosti platformy ABB AbilityTM přesahují i do oblasti dopravy, kde umožňují rychlonabíjení autobusů, vlaků, lodí i kamionů pro firmy, které hledají cesty k udržitelným formám mobility. V Hannoveru bude představena nabíjecí stanice Terra High Power, jež umožňuje nabití vozu na vzdálenost 200 km za pouhých osm minut. 10 500 nabíjecích stanic od ABB vybavených systémem ABB AbilityTM je dnes k dispozici v 73 zemích světa a umožňuje tak jednoduchou dostupnost a síťové propojení. Vedle stanic představí ABB poprvé také nové kompaktní nabíjecí zařízení 24kW DC integrované s platebním terminálem, které je ideálním řešením pro kanceláře, sídla firem a veřejná parkovací místa.

ABB, která se na hannoverském veletrhu podílí již sedmdesát let, byla zařazena do seznamu tří nominovaných firem na cenu Hermes Award, která hodnotí výjimečnost v oblasti průmyslových technologií. Vyhlášení výsledků ocenění, které hodnotí výjimečné produkty, inovace a řešení představené premiérově na veletrhu, proběhlo na zahajovacím ceremoniálu hannoverského veletrhu 31. března 2019.

Výběr inovativních produktů od ABB

  • továrna budoucnosti (robotické buňky s komponenty B&R)
  • online rozprašovač ABB AbilityTM
  • rozšířené portfolio nabíjecích zařízení: DC wallbox a rychlonabíječ Terra 54 DC
  • jistič na pevná skupenství
  • výkonný a ekologicky úsporný rozbočovač MV
  • neinvazivní teplotní senzor (NiTemp, nominace na cenu Hermes Award)
  • První komerční řešení Modular Automation na bázi Plug & Produce
  • ABB AbilityTM monitorovací systém pro Digitální elektrárny obsahující chytrý ložiskový senzor
  • chytrá řešení pro potravinářský průmysl
  • 145kV bezemisní jistič bez skleníkových plynů
  • jistič digitálních generátorů

Od 1. dubna jsou informace o veškerých inovacích veletrhu dostupné zde: https://social.abb/en-hm19-presskit

ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je lídr a průkopník v oborech elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. Zákazníci ABB pocházejí z odvětví energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury z celého světa. V návaznosti na více než 130 let tradice inovací dnes společnost ABB tvoří budoucnost průmyslové digitalizace a má dva jasné hodnotové cíle: přivést elektrickou energii z jakékoli elektrárny do jakékoli zásuvky a automatizovat různá odvětví od přírodních zdrojů až po finální výrobky. Jako titulární partner formule E, mezinárodní kategorie závodů FIA pro vozidla s výhradně elektrickým pohonem, ABB posouvá hranice e-mobility a přispívá k udržitelné budoucnosti. ABB působí ve více než 100 státech a má přibližně 147 000 zaměstnanců. www.abb.com.

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn X WhatsApp