Společnost ABB na mezinárodním veletrhu Amper oslavila významné jubileum. Je to přesně 5 let od chvíle, kdy byly uvedeny na trh vypínače a zásuvky řady Levit®. Není náhodou, že byly představeny právě na veletrhu Amper. Za tu dobu se jich prodalo 5 milionů kusů.
Základním rysem designu vypínačů a zásuvek Levit®, které navrhl přední český designér Jan Čapek, je provedení rámečků a krytů přístrojů ve dvou různých barvách. Díky těmto dvěma barevným vrstvám vypínače a zásuvky vypadají, jako by se nad místem instalace vznášely - levitovaly. Právě tento efekt dal této designové řadě i její jméno.
Atraktivita i praktičnost
Při vývoji designu Levit® se Jan Čapek snažil vytvořit současný design bez podbízivého tvarování, ale přesto se silným charakterem.
„Základní myšlenkou jsou výměnné pohledové panely, které umožnují bezpočet barevných kombinací a změn celkového výrazu sady. Snem každého designéra je, aby se jím navržené výrobky dostaly mezi lidi. Levit® byl navržen i s ohledem na cenu. Cílem je, aby si moderní český design mohl dovolit každý,“ řekl ke svému dílu designér Jan Čapek.
„Pět milionů prodaných kusů potvrzuje, že vypínače a zásuvky Levit® vyráběné v našem jabloneckém závodě patří k nejoblíbenějšímu zboží v rámci tohoto trhu. Naši zákazníci oceňují funkčnost a jednoduchost ovládání, ale rovněž i konektivitu s dalšími přístroji v domácnosti a designovou čistotu,“ dodává Tanja Vainio, generální ředitelka ABB pro Českou republiku a Slovensko
Stylové vítání návštěv
Do rodiny produktů domovní komunikace ABB-Welcome Midi přibyl nový 7“ dotykový videotelefon. Oproti předchozím verzím se může pochlubit plně dotykovým displejem s vyšším rozlišením a uživatelsky přívětivým uspořádáním ikon. Díky montážním krabicím lze tento přístroj instalovat jak na povrch zdi místnosti, tak zapustit pod omítku. Je nabízen ve dvou barevných provedeních, a to v bílé a černé. Mezi standardní funkce v nabídce Welcome Midi nadále patří nastavení interkomu, vyzváněcích melodií, automatického odemykání a další funkce, jež zvyšují komfort užívání.
Chytřejší elektroinstalace
ABB představuje novou generaci systémového modulu ABB-free@home®2.0. Díky novým komponentům je možné ovládat ještě rozsáhlejší aplikace, bezdrátově ovládat vytápění či sledovat stav otevření oken.
„Systém dokáže reagovat na otevřená okna v domácnosti a následně snížit topení na nižší hodnotu, čímž šetří energii potřebnou na vytápění objektu. K nově představenému systémovému modulu je možné připojit až 150 různých prvků,“ informuje Vladimír Janypka, ředitel divize elektrotechnické výroby ABB.
Dalšími novými prvky v sortimentu ABB-free@home®jsou bezdrátové hlavice, dostupné v základním provedení bez zobrazovacího displeje a v komfortním provedení s displejem. Hlavice komunikují se systémovým modulem bezdrátově, což je velká výhoda, protože není nutný rozvod kabelů k hlavicím.
Pro snímání aktuální polohy oken, dveří, garážových vrat a dalších částí v domácnosti bude možné použít bezdrátový okenní kontakt a univerzální kontakt pro monitorování stavu otevřeno - zavřeno.
Díky těmto komponentům bude možné přímo v aplikaci ABB-free@home® zobrazit stav otevřeného, pootevřeného okna a tím např. snížit teplotu v místnosti.
„Patříme k lídrům v oblasti inteligentních domů a budov a jsme pyšní na to, že můžeme představit široké spektrum výrobků a řešení pro chytrou automatizaci budov a chytřejší hospodaření s energií. Naší snahou je vyvíjet řešení, která budou účelně a účinně sloužit v residenčních i komerčních budovách a zaručí jak efektivní nakládání s energiemi, tak pohodlí a bezpečí všem, kteří v těchto budovách bydlí nebo pracují,“ uzavírá Vladimír Janypka.
ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je lídr a průkopník v oborech elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. Zákazníci ABB pocházejí z odvětví energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury z celého světa. V návaznosti na více než 130 let tradice inovací dnes společnost ABB tvoří budoucnost průmyslové digitalizace a má dva jasné hodnotové cíle: přivést elektrickou energii z jakékoli elektrárny do jakékoli zásuvky a automatizovat různá odvětví od přírodních zdrojů až po finální výrobky. Jako titulární partner formule E, mezinárodní kategorie závodů FIA pro vozidla s výhradně elektrickým pohonem, ABB posouvá hranice e-mobility a přispívá k udržitelné budoucnosti. ABB působí ve více než 100 státech a má přibližně 147 000 zaměstnanců. www.abb.com.