ABB zajistí technologii pro větrné elektrárny v Severním moři

Technologie přenosu elektřiny vyvinuté ve spolupráci ABB s firmou Aibel/Keppel pomůže Německu v přechodu na obnovitelné zdroje energie

Konzorcium firem Aibel/Keppel FELS si vybralo společnost ABB pro milionovou zakázku návrhu, konstrukce a instalace stavby pobřežní přenosové soustavy elektrického proudu vysokého napětí (HVDC) v rámci projektu DolWin5. ABB dodá pro tento projekt kompletní technologie a zajistí bezemisní elektrickou energii ze tří farem větrných elektráren vzdálených 100 km od německého pobřeží. Systém vyprodukuje 900 mW, tedy dostatek energie pro více než milion domácností. Dokončení je plánováno na rok 2024.

Zakázka zahrnuje konvergenční soustavu v Severním moři, stejně jako pobřežní konvergenční stanici v Emdenu, obci v dolnosaském regionu Německa. Za zapojení přívodu elektrické energie na pevnině je zodpovědná firma TenneT, přední evropská energetická společnost působící zejména na území Německa a Holandska.

Stanice HVDC od společnosti ABB je schopna vést elektrickou energii z větrných farem velmi efektivně převedením střídavého na stejnosměrný proud v převodové jednotce. Převod umožňuje přenést proud na pevninu pomocí sto třicet kilometrů dlouhých kabelových systémů s minimálními ztrátami. Zde je proud opět převeden na střídavý a upraven pro pozemní přenosovou soustavu. Pobřežní systémy HVDC jsou kompaktní a modulárně využitelné tak, aby byly schopny čelit výzvám energetického průmyslu, zejména větrných elektráren - jsou schopny udržet stabilní ceny dodávek energie dle zdroje (LCOE) a také velmi nízkou uhlíkovou stopu.

S využitím technologie převodu proudu od ABB s obchodním názvem HVDC Light ® je možné udržet nízké procento energetických ztrát. Zakázka zahrnuje také systém ABB Ability™ Modular Advanced Control for HVDC (MACHTM), který kontroluje komplexní připojení mezi farmami a kolektory na pobřeží.

"Naše inovativní technologie HVDC s celosvětovým know-how, nadstandardní zkušenosti s obnovitelnými zdroji, partnerství a úzká spolupráce s TenneT patří mezi zásadní rozdíly, které pomohly našemu projektu k vítězství nad konkurencí," zmiňuje Claudio Facchin, prezident společnosti ABB pro rozvodné sítě.

Německo plánuje jako součást svého energetického obratu ("Energiewende") vyprodukovat až 65 procent své energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030. Značná část těchto zdrojů čisté elektřiny pochází z velkých pobřežních větrných farem v Severním moři. Během pouhých desíti let vzrostla pobřežní produkce německé energie z nuly na 6 382 megawattů, díky níž se Německo stalo druhým největším producentem větrné energie po Spojeném království. Společnost ABB uvedla první verzi systému HVDC před více než 60 lety a má na svědomí více než polovinu systémů přenosu elektřiny na světě a více než 70 procent celosvětové produkce energie z obnovitelných zdrojů.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je technologický lídr a průkopník s rozsáhlou nabídkou výrobků, služeb a řešení pro digitální průmysl. V návaznosti na více než 130letou tradici inovací dnes společnost ABB stojí v čele digitalizace průmyslu, podporována čtyřmi obchodními jednotkami s vedoucím postavením na trhu a výraznou orientací na zákazníka (Elektrotechnika, Průmyslová automatizace, Pohony, Robotika a Automatizace) a společnou digitální platformou ABB Ability™. Stávající obchodní jednotka Energetika se v roce 2020 spojí se společností Hitachi. ABB působí ve více než 100 státech a má přibližně 147 000 zaměstnanců. www.abb.com.

center

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn X WhatsApp