ABB navrhla chytrý stadion

Chytré stavební technologie a inovativní řešení elektrifikace stadionu patří mezi přednosti tradiční bašty fotbalového klubu FK Austria, stadionu Generali Arena ve Vídni. Stadion je místem sledování moderních sportovních zážitků s důrazem na bezpečnost a úspornost.

Společnost ABB byla jako technologický lídr v oboru oslovena, aby proměnila Generali Arenu (postavenou v roce 1925) na chytrý stadion s využitím nejmodernějších prvků a také efektivním využitím distribuce energie. Cílem je zvýšit intuitivní ovládání celé sítě a přizpůsobit se potřebám současných návštěvníků.

Řešení vzájemně datově propojených a ovladatelných zařízení je součástí standardní nabídky ABB napříč odvětvími nabízené pod názvem ABB Ability™. Ta propojuje zařízení a veškeré informace v rozhraní, zálohované v cloudu a kombinuje výjimečné know kow oboru s bezkonkurenčními zkušenostmi s cílem zvýšení provozního výkonu a efektivity.

V případě rakouského stadionu se také jedná o první udržitelnou fotbalovou arénu v Rakousku. Na její obnově se ABB podílí společně s Úřadem pro udržitelnou výstavbu, který byl nápomocen v návrhu a implementaci např. fotovoltaických systémů na střeše severního hlediště.

Oliver Iltisberger, výkonný ředitel ABB pro chytré stavby, uvádí: "Naší misí bylo navrhnout podobu bezpečné, chytré a udržitelné sportovní budovy a proměnu Generali Areny v místo, kde se naplňují fantastické vize budoucnosti. Bylo nám ctí pracovat s rakouským fotbalovým klubem i Úřadem pro udržitelnou výstavbu, abychom mohli dodat stadion, který zahrnuje zásadní novinky v oblasti technologie chytrých staveb. Chtěli jsme vytvořit přívětivé prostředí, které je jednoduše ovladatelné, ale také snižuje výrazně dopad na životní prostředí."

Celý elektrifikační řetězec stadionu - od rozvodné sítě až po jednotlivé zásuvky - byl vyvinut jako pokročilý systém. Významné prvky řešení zahrnují následující prvky:

Bezpečná síť

  • Rozvaděč ABB SafePlus (10kV) zajišťuje bezpečný rozvod elektřiny po celém stadionu. Tento bezúdržbový systém středního napětí je kompletně izolovaný plynem a všechny kontaktní součásti jsou obaleny ocelovými pouzdry, což zajišťuje spolehlivost i osobní bezpečí.
  • Pro zajištění většího odběru elektřiny dodává ABB dva 1000 kilowattové "suché" transformátory, které splňují nejnovější standardy energetické úspornosti EU. Namísto oleje využívají transformátory technologii vakuových odlitků pryskyřice, kterou ABB vyvinula pro efektivnější chlazení. Ta minimalizuje rizika vzniku požárů a je ideální pro podobná zařízení se stísněnými prostorami, jako jsou stadiony nebo těžební plošiny.
  • Speciální bezpečnosti a efektivity bylo dosaženo také použitím dalších komponentů od ABB, jako například jističů Emax2 a fázových spínačů InLine II.

Spolehlivost

  • Pro zajištění vysoce spolehlivé distribuce elektřiny nízkého napětí byly nainstalovány ovládací panely série 21 ABB TriLine-E. Tento modulární systém zajišťuje nízké provozní náklady a vysokou spolehlivost spolu a vyžaduje minimální údržbu.

Úspory energie

  • Systém ABB i-bus® KNX pro správu chytrých budov umožňuje propojení všech součástí systému stadionu včetně svícení, zatmívání, topení, klimatizace a ventilace do jedné sítě a jejich obousměrný provoz.
  • Brány ABB 2gang DALI (digitální rozhraní pro ovládání světel) jsou využívány pro komplexní správu světelného parku, kompletní sady světlometů jsou integrovány do KNX systému a je možné je ovládat jednoduše pomocí aplikace v tabletu nebo telefonu.

Zlepšení pro návštěvníky

  • Pro zdokonalení diváckého zážitku nainstalovala ABB obsáhlou sadu chytrých a úsporných opatření. Mezi nejzajímavější patří detektory Busch-Presence pro ovládání světel a klimatizace, které mají zvýšený rozsah citlivosti. Umožní mimo jiné vylepšené podmínky kontroly ve VIP zónách, kde je možné vše ovládat pomocí Busch-SmartTouch panelů.
  • Pro zvýšení osobního prožitku byly nainstalovány ve VIP zóně a na klíčových místech stadionu světelné vypínače v typické fialové barvě fotbalového klubu, fanoušci si je dokonce mohou koupit domů ve fan shopu stadionu a instalovat si je doma.

Po dvou letech od začátku renovace tak byli čtyřiadvacetinásobní mistři obdarováni chytrým a udržitelným stadionem, který zvýší prestiž klubu a umožní mu daleko snadněji konkurovat konkurenci (zejména týmu Rapid Vienna).

Manažer stadionu Alexander Munda řekl: "Chtěli jsme rekonstrukcí Generali Areny nastavit novou laťku moderního a komfortního vybavení stadionu. Abychom mohli tohoto cíle dosáhnout, potřebovali jsme spolupracovat s těmi nejlepšími v oboru. V ABB jsme našli ideálního partnera v oblasti stavebních technologií a infrastruktury. Reakce našich fanoušků, VIP hostů i zaměstnanců, kteří s technologiemi přišli do kontaktu, jsou zatím výlučně pozitivní. ABB nainstalovalo své inovativní technologie v celém stadionu a proměnili Generali Arenu do podoby nejmodernějšího a nejkrásnějšího stadionu v Rakousku."

ABB propojila důraz na bezpečnost a úspornost, zajistila ale také navýšení kapacity na 17 500 míst a plánuje úpravy tréningového hřiště a výstavbu nového mládežnického fotbalového centra, které už teď splňuje nároky UEFA. Čtyřhvězdičkový stadion již dnes umožňuje pořádání semifinále mistrovství světa.

S náklady okolo 42 milionů eur pojme severní tribuna 4 100 diváků a nabízí 28 VIP boxů, dva skyboxy a dva boxy pro hodnostáře, vedle toho nabízí podzemní parkoviště pro 370 VIP hostů. Východní tribuna pojme 5 050 diváků, poskytuje zázemí pro fan shop, muzeum a restauraci, západní tribuna poskytuje 5 600 míst k sezení a stání.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je technologický lídr a průkopník s rozsáhlou nabídkou výrobků, služeb a řešení pro digitální průmysl. V návaznosti na více než 130letou tradici inovací dnes společnost ABB stojí v čele digitalizace průmyslu, podporována čtyřmi obchodními jednotkami s vedoucím postavením na trhu a výraznou orientací na zákazníka (Elektrotechnika, Průmyslová automatizace, Pohony, Robotika a Automatizace) a společnou digitální platformou ABB Ability™. Stávající obchodní jednotka Energetika se v roce 2020 spojí se společností Hitachi. ABB působí ve více než 100 státech a má přibližně 147 000 zaměstnanců. www.abb.com.

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn X WhatsApp