Brněnské ABB významně rozšiřuje výrobu rozváděčů

  •  ABB staví novou výrobní halu v Brně o ploše 8,000 m2
  •  Rozšíření přinese nová místa do výroby i do oddělení vývoje a výzkumu
  • Mezi nové zakázky na rozváděče vysokého napětí patří dodávka pro americký Chevron

Brněnský závod se rozšířením výroby stává jediným závodem ABB, který na trh dodává oba hlavní druhy rozváděčů vysokého napětí, tedy vzduchem izolované a plynem izolované.

98 % výroby rozváděčů jde přitom na vývoz. Nové zakázky a převedení části výroby z Německa vytvoří přibližně 100 pracovních míst. Společnost ABB je obsadí jak ze stávajících vlastních kapacit, tak náborem desítek nových zaměstnanců. Ti najdou uplatnění i v nově budovaném brněnském centru ABB pro vývoj a výzkum.

„Tradiční spokojenost s kvalitou naší výroby a zároveň schopnost pružně produkci inovovat, a přizpůsobovat se tak trendům jak digitalizace, tak udržitelnosti v průmyslu, sehrála roli v přesunu další produkce k nám,“ vysvětlil ředitel jednotky Rozváděčů vysokého napětí Václav Kovář a dodal: „O kvalitní práci našich brněnských techniků i obchodníků svědčí také setrvalý nárůst zakázek. Mezi nejnovější patří velká dodávka pro Chevron.“
center

Zakázka pro Chevron, který investuje do produkce plynu, spočívá v dodání kompletní elektrifikace v celkové hodnotě 120 milionů dolarů od koncernu ABB. Jedná se o částečně podmořský a energeticky náročný projekt. Plyn se musí pročistit a stlačit, aby mohl být dopraven 135 km dlouhým potrubím, což vyžaduje obrovské množství energie. Brněnský závod ABB se na projektu bude podílet právě dodávkou rozváděčů. Jedná se o vzduchem izolované rozváděče vysokého napětí UniGear ZS1 a plynem izolované ZX.2. Zařízení budou instalována na těžební plošině společnosti Chevron.

Jednotka Rozváděče vysokého napětí je největší nejen v rámci dalších výrobních jednotek ABB v Brně, ale i v rámci celé Evropy. V uplynulých letech realizovala významné zakázky, například vybavením pro nejvyšší mrakodrap světa Burdž Chalífa. Rozváděče z Brna se starají o distribuci elektřiny také v londýnském metru nebo v datovém centru Facebooku. Vloni jednotka získala kontrakt v rámci projektu skupiny ABB na rekonstrukci gigantického plavidla Anna Nera v brazilských vodách.

Brněnský závod byl založen v roce 1887 a ve dvou areálech na Vídeňské a Heršpické působí sedm samostatných jednotek. Celkově dává práci přibližně 2100 zaměstnancům.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je přední globální technologická společnost, která podněcuje transformaci společnosti a průmyslu k dosažení produktivnější a trvale udržitelnější budoucnosti. Propojením software s portfoliem elektrotechniky, robotiky, automatizace a pohonů ABB posouvá hranice technologií na vyšší úroveň výkonnosti. Úspěch společnosti ABB, která je špičkou v oboru více než 130 let, tvoří 105 000 talentovaných zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. www.abb.com

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn X WhatsApp