Výsledky ABB za první čtvrtletí roku 2022

Výsledky ABB za první čtvrtletí roku 2022

Oznámení ad hoc podle čl. 53 pravidel pro kótování na burze SIX Swiss Exchange

  • Přijaté zakázky v hodnotě 9,4 miliardy USD, +21 %; srovnatelné vyjádření1 +28 %
  • Tržby 7,0 mld. USDů, +1 %; srovnatelné vyjádření +7 %.
  • Výnosy z provozní činnosti 857 milionů USD; marže 12,3 %.
  • Provozní zisk EBITA1 997 milionů USD; marže1 14,3 %.
  • Provozní zisk na akcii 0,31 USD; 25 %2
  • Peněžní tok z provozní činnosti -573 milionů USD; peněžní tok z provozní činnosti v rámci pravidelných činností -564 milionů USD

FINANČNÍ UKAZATELE

(V mil USD, pokud není uvedeno jinak)

ZMĚNA

Q1 2022

Q1 2021

USD

Srovnatelné vyjádření1

Přijaté zakázky

9,373

7,756

21 %

28 %

Tržby

6,965

6,901

1 %

7 %

Hrubý provozní zisk

2,281

2,268

1 %

     Vyjádřený jako % tržeb

32,7%

32,9%

-0,2 bodů

Příjmy z provozní činnosti

857

797

8 %

Provozní zisk EBITA1

997

959

4 %

8 %3

     Vyjádřený jako % provozních tržeb1

14,3%

13,8%

+0,5 bodů

Zisk (ztráta) z pravidelné činnosti, bez daně

643

551

17 %

Čistý zisk připsatelný ABB

604

502

20 %

Provozní zisk na akcii (USD)

0,31

0,25

25 %2

Peněžní tok (cash flow) z provozních činností4

(573)

543

n.a.

Peněžní tok (cash flow) z provozních činností v rámci pravidelných činností

(564)

523

n.a.

1 Veličiny mimo GAAP viz „Supplemental financial Information and definitions“ v přiloženém dokumentu Q1 2022 Financial information.

2 Míra růstu zisku na akcii se počítá pomocí nezaokrouhlených hodnot.

3 Ve stálé měně (bez úpravy o změny v obchodním portfolio).

4 Částka představuje součet za pokračující i ukončované činnosti.

„Společnost ABB zahájila rok slibnými výsledky navzdory mnoha vnějším nejistotám. Očekávám, že letošní rok přinese zlepšení ziskovosti, solidní cash flow a uskutečnění plánovaných aktivit v rámci našeho portfolia."                                                                                              Björn Rosengren, generální ředitel 

Shrnutí generálního ředitele

V prvním čtvrtletí jsme byli svědky začátku války na Ukrajině, obrovské lidské tragédie. Jednou z našich klíčových priorit proto bylo zajistit bezpečí našich zaměstnanců. Ve snaze podpořit obyvatele Ukrajiny jsme rovněž poskytli významný dar Mezinárodnímu výboru Červeného kříže. Pozastavili jsme příjem jakýchkoliv nových zakázek z Ruska, nicméně jejich objem před tímto krokem představoval pouze 1-2 % příjmů ABB.

Aktivita zákazníků byla po celé čtvrtletí vysoká, což vedlo k velmi vysokému meziročnímu nárůstu zakázek o 21 % (ve srovnatelném vyjádření o 28 %). Většina hlavních zákaznických segmentů a regionů se vyvíjela příznivě a tři ze čtyř našich hlavních oblastí podnikání vykázaly vysoký dvouciferný růst. Je zajímavé, že výše přijatých zakázek byla způsobena vysokou obecnou aktivitou zákazníků, nikoli velkými zakázkami, a zahrnuje zrušení rezervací ve výši přibližně 190 milionů USD v oblasti Procesní automatizace.

Zaznamenali jsme nárůst tržeb, které se zvýšily o 1 % (ve srovnatelném vyjádření o 7 %), což bylo podpořeno pozitivním vývojem ve všech hlavních oblastech podnikání s výjimkou oblasti Robotika a Automatizace, jejíž výkon negativně ovlivňoval nedostatek komponentů. Objem nevyřízených objednávek se ke konci období zvýšil na 18,9 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 28 % (ve srovnatelném vyjádření o 32 %). Strategie „nulového covidu“ v Číně ve vykazovaném prvním čtvrtletí nijak zásadně neovlivnila naši schopnost realizovat dodávky zákazníkům. Situaci nicméně sledujeme, a přestože je obtížné ji kvantifikovat, nevylučujeme, že v důsledku místních výluk bude mít v blízké budoucnosti poněkud nepříznivý dopad na náš provoz.

Celkově jsme dosáhli provozní marže EBITA ve výši 14,3 %. Díky podpoře, kterou nám zajistily vyšší objemy a různé cenové aktivity, se nám podařilo kompenzovat nepříznivé dopady nárůstu nákladů zejména v oblasti surovin, některých komponentů, logistiky a trhu práce. Náš dobrý výsledek rovněž podpořily nízké náklady v oblasti Corporate & Other. Připomeňme, že loňská provozní marže EBITA ve výši 13,8 % byla pozitivně ovlivněna 30 základními body z nedávno odprodané jednotky Mechanical Power Transmission.

Při pohledu na uskutečněné zakázky mě velmi těší, že se nám i za stávající inflace a napjatých podmínek v hodnotovém řetězci podařilo mírně zlepšit provozní marži EBITA. Je to jasný důkaz, že naše usilovná práce na zvyšování odpovědnosti, transparentnosti a flexibilitě přináší výsledky.

Peněžní toky z provozní činnosti dosáhly ve sledovaném období hodnoty -573 mil. USD. Podle očekávání ve srovnání s předešlým rokem u nich došlo k poklesu, tento pokles byl však prudší, než se předpokládalo. Stalo se tak především v důsledku vyššího než očekávaného nárůstu čistého provozního kapitálu na podporu dodávek z nevyřízených zakázek. Hotovostní toky tak budou jednoznačně i v budoucnu v centru naší pozornosti a očekávám, že se nám podaří zajistí solidní celoroční hotovostní toky (cash flow).

V roce 2021 jsme dosáhli celkově dobrého pokroku v plnění našich cílů udržitelnosti do roku 2030, zveřejněných v březnové Zprávě o udržitelnosti. Podařilo se nám například snížit vlastních emise ekvivalentu CO2 o 39 % oproti roku 2019. Kromě toho naše výrobky, služby a řešení prodané v loňském roce umožní našim zákazníkům po prvním roce snížit emise ekvivalentu CO2 o 11,5 megatun, což je dobrý začátek na cestě k našemu cíli, jímž je snížení o více než 100 megatun do roku 2030.

Pokroku jsme dosáhli i v oblasti aktivit zaměřených na naše portfolio. Plánujeme ukončení činnosti jednotky Turbocharging, nejisté geopolitické podmínky nás nicméně donutily odložit konečné rozhodnutí o vyčlenění nebo prodeji na druhé čtvrtletí. V rámci příprav na vyčlenění či prodej jsme uvedli na trh nový název a značku společnosti - Accelleron. Pokud jde o oblast e-mobility, náš plán na samostatný vstup na burzu ve druhém čtvrtletí zůstává nedotčen za předpokladu příznivých tržních podmínek.

Těším se na pozitivní dopady změn, které jsme realizovali ve vedení oblastí Eletrotechnika a Pohony. Mám velkou důvěru v Taraka i Mortena a očekávám, že budou pokračovat ve zlepšování provozních výsledků s cílem zajistit oběma oblastem růst i ziskovost. Uvedené změny jsou účinné od 1. dubna.

V neposlední řadě mě těší, že jsme oznámili pokračování zpětného odkupu akcií až do výše 3 miliard USD, včetně splnění slibu vrátit zbývající 1,2 miliardy USD z výnosů souvisejících s odprodejem společnosti Energetika (Power Grids). Nový program zpětného odkupu byl zahájen 1. dubna.

Björn Rosengren, CEO
Björn Rosengren, CEO
center

Výhled do budoucna

Společnost ABB předpokládá, že ve druhém čtvrtletí roku 2022 zůstane základní tržní aktivita v podstatě shodná s aktivitami prvního čtvrtletí.

Tržby ve druhém čtvrtletí bývají v absolutních číslech postupně silnější, což by mohlo podpořit mírný postupný nárůst marží – tedy za předpokladu, že nedojde k eskalaci výluk v Číně.

V celém roce 2022 očekáváme stabilní zlepšování marže směrem k cíli pro rok 2023 ve výši nejméně 15 %, podpořené zvyšováním efektivity. K tomu nám dopomůže plná implementace decentralizovaného provozního modelu i zaměření na efektivitu, uplatňovaná ve všech našich oblastech podnikání. Očekáváme rovněž, že náš výkon podpoří i očekávaná pozitivní dynamika trhu a velký objem našich nerealizovaných zakázek.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je přední globální technologická společnost, která podněcuje transformaci společnosti a průmyslu k dosažení produktivnější a trvale udržitelnější budoucnosti. Propojením software s portfoliem elektrotechniky, robotiky, automatizace a pohonů ABB posouvá hranice technologií na vyšší úroveň výkonnosti. Úspěch společnosti ABB, která je špičkou v oboru více než 130 let, tvoří 105 000 talentovaných zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. www.abb.com

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn X WhatsApp