- 適応性の高いモジュラーアプリケーションセルは、さまざまな製品を保管、仮置き、および順序制御します
- 小ロット、混載パレット、個別注文などの効率的な処理が可能です
ABBは、FlexBuffer™アプリケーションセルの発売により、柔軟かつ迅速な配送を求める消費者の需要の高まりに応えます。FlexBufferは、物流、食品・飲料、ヘルスケア、日用品、レストラン、小売店に新たなレベルの柔軟性をもたらし、順序制御、仮置き、保管、注文の統合など、さまざまなタスクを処理するための適応性の高い多機能ソリューションを提供します。
ABBのグループシニアバイスプレジデント、マネージングディレクター、コンシューマーセグメント&サービスロボティクスのマーク・セグラは、次のように述べています。「今日の消費者の状況は常に変化しており、eコマースの爆発的な普及は、注文を処理して配送する従来のシステムに対する挑戦です。FlexBufferは、自動化された保管、在庫管理と順序制御をすべての施設にもたらすことで、お客さまがこれらの課題に対応するのに役立ちます」これにより、大規模な店舗から小規模な薬局まで、どのような規模のオペレーションでも、さまざまなアイテムを扱う上で最大限の効率性を実現することができます。FlexBufferを使用することで、当社のお客さまは、オペレーションやお客さまのニーズに合わせて、好きな順序で商品を保管・取り出しできる柔軟性を持つとともに、必要に応じてオペレーションを迅速に拡大することができます」
様々な業界のオペレータが、品揃えが拡大する商品群をより早く届けたいという消費者の期待に応えるために、労働力不足や、消費者向けの直販(D2C: direct-to-consumer)の配送サービスを柔軟かつ迅速に提供する必要性など、様々な課題に直面しています。自動化された商品処理はこれらの課題を解決するための鍵ですが、しかし、現在販売されているほとんどのシステムは、大規模で設置費用が高く、企業が必要とするバッファリングや順序制御機能を提供する柔軟性に欠けています。
FlexBufferは、これらの課題に答えます。FlexBufferは、ABBロボット、一連のグリッパ、ソフトウェアパッケージ、ストレージラック、商品を送り出すインフィードおよびアウトフィードコンベヤで構成されており、様々なお客さまの注文を迅速に処理する柔軟でコスト効率の高い多機能ソリューションを提供します。
受信した注文は、WMS、ERP、AMSシステムとのインターフェースを持つソフトウェアによって管理されます。このソフトウェアスイートは、混在するアイテムの保管・取り出しを管理し、衝突を回避し、ストレージの使用を最適化します。ソフトウェアからの情報をもとに、ロボットは商品を発送する順序に基づいて、適切なラックの位置に収納します。製品を取り出す必要がある場合、ロボットは要求された製品を適切な順序で選択し、発送用コンベヤに配置して発送の準備をします。あらかじめ設定された順序に従って商品を発注することで、企業は納期を達成することができ、正確な商品重量、商品温度、特定の注文関連属性でカスタマイズされた注文を満たすことができます。
FlexBufferは、企業が注文統合バッファ(OCB: Order Consolidation Buffer)を形成し、次の処理を行う前に商品を一時的に保管するのにも役立ちます。
FlexBufferは、単一アイテムバージョンと混合アイテムバージョンの両方のバージョンがあります。 単一アイテムバージョンは、アイテムの輸送に使用される標準ボックスを処理するように設計されていますが、混合アイテムのバージョンは、小包、トレイ、木箱などのアイテムを処理できる調整可能なグリッパによって柔軟性が向上しています。
FlexBufferは総重量50kgまで対応しています。このソリューションでは、最大600個の荷物を保管し、1時間あたり最大500サイクルで入出庫作業を行うことができます。
FlexBufferの構成可能な在庫管理ソフトウェアによって、追加の柔軟性が実現されます。このソフトウェアを使用して、仮置き、保管、および順序制御のためにシステムを最適化できます。このソフトウェアは、単一または複数のFlexBufferセルを制御できるため、需要の変化に応じてオペレーションを容易に拡張することができます。この拡張性は、小売店、薬局、病院、およびより適応可能で柔軟な保管および在庫管理ソリューションを必要とするフルフィルメントセンターなどのより小規模な施設にとって特に理想的です。
このソフトウェアは、お客さまが注文の進行状況を継続的に追跡できるため、増大するリアルタイムでの注文追跡を満たすのにも役立ちます。
お客さまが最大限の生産性を発揮できるように、ABBはFlexBufferとそのモジュラーセルのポートフォリオのパフォーマンス、稼働時間、寿命を向上させるために設計された付加価値のあるサービスを提供しています。
また、ABBは完全自律型のモバイルロボット(AMR)を提供することで、物流オペレーションの柔軟性を大幅に向上させることもできます。最近、世界的なAMRメーカーであるASTI Mobile Robotics Group(ASTI)を買収したことで、ABBは次世代のフレキシブルなオートメーションのための完全なポートフォリオを提供できる唯一の企業となりました。
FlexBufferがもたらすメリットは、すでに世界中のアプリケーションで実証されています。パイロット設備には、中国の上海第七人民病院での医薬品保管およびバラ積みピッキングアプリケーション、お客さまが自動ブースで注文した携帯電話機をピッキングすることを可能にする中国の携帯通信企業Huaweiのための自動小売店、および英国の小売業者John Lewis & Partnersのための注文ピッキングシステムが含まれます。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)は、より生産的で持続可能な未来の実現に向けて社会と産業の変革に活力を与える、世界をリードするテクノロジー企業です。ソフトウェアをエレクトリフィケーション、ロボット、オートメーション、モーションのポートフォリオに結びつけることで、ABBはテクノロジーの限界を押し広げ、パフォーマンスを新たなレベルに引き上げます。130年以上にわたる卓越した歴史を持つABBの成功は、100カ国以上、105,000人の才気あふれる従業員によって支えられています。 www.abb.com
ABB ロボティクス&ディスクリート・オートメーションは、ロボティクス、マシンオートメーション、デジタルサービスの先駆者であり、自動車からエレクトロニクス、物流まで、さまざまな産業に革新的なソリューションを提供しています。世界有数のロボットおよびマシンオートメーションサプライヤとして、これまでに50万を超えるロボットソリューションを出荷しました。私たちは、あらゆる規模のお客さまの生産性や柔軟性を高めながらシンプル化を推進し、生産品質の向上を支援します。私たちは、コネクテッドかつ協働的な未来の工場への移行を支援します。ABB ロボティクス&ディスクリート・オートメーションは、53カ国以上、100カ所以上の拠点において、11,000人以上の従業員を擁しています。go.abb/robotics