Wpływ jednolitego europejskiego rynku energii na gospodarkę niskoemisyjną Europy był tematem wiodącym tegorocznej międzynarodowej konferencji POWER RING 2013. Jej uczestnicy zastanawiali się nad gospodarczymi i społecznymi konsekwencjami wspólnego europejskiego rynku energii elektrycznej. Firma ABB tradycyjnie wzięła aktywny udział w dyskusji.

Jednym z najważniejszych punktów spotkania była prezentacja raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej "World Energy Outlook 2013". Prezentację wygłosił Fatih Birol, główny ekonomista MAE. Tegoroczne opracowanie w największej mierze poświęcono sektorowi ropy naftowej. Przeanalizowano w skali globalnej jej wydobycie, popyt, rafinację i handel międzynarodowy. Wiele miejsca poświęcono także zagadnieniom związanym z gazem ziemnym i efektywnością energetyczną. Fatih Birol podkreślał również konieczność dbania o równowagę energetyczną, wskazując na rozsądne balansowanie pomiędzy energią odnawialną i konwencjonalną.
- W naszym opracowaniu zwracamy uwagę na fakt, że najprawdopodobniej do 2035 roku odnawialne źródła energii będą odpowiedzialne za połowę globalnego przyrostu produkcji energii elektrycznej i co ciekawe, najwięcej energii z OZE będą wytwarzać Chiny - podkreślił Fatih Birol.
W ramach trzech sesji tematycznych poruszono trzy główne zagadnienia:
Wspólna europejska polityka energetyczno-klimatyczna - w jakim kierunku podąża Europa i z czym się zmierzy?
Przyszłość europejskiego ujednoliconego rynku energii - problemy i wyzwania.
Czy niskoemisyjna Europa to wysokoefektywna gospodarka?
Uczestnicy dyskusji doszli do wniosku, że należy odwrócić proporcje - najpierw wspólny rynek energii, a potem gospodarka niskoemisyjna Każdy z paneli dyskusyjnych poprzedzało wystąpienie programowe przedstawiciela rządu RP lub kraju czy ponadnarodowej organizacji z Unii Europejskiej. Obok prezentacji Fatiha Birola, uczestnicy mieli okazję posłuchać wystąpień Włodzimierza Karpińskiego, ministra skarbu państwa, Janusza Piechocińskiego, wicepremiera i ministra gospodarki, Josa Delbeke, dyrektora generalnego Departamentu ds. Klimatu w Komisji Europejskiej, Franzjosefa Schafhausena, zastępcy dyrektora generalnego "Transition Energy", szefa Grupy Roboczej ds. Handlu Emisjami z Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego Niemiec oraz Pierre'a Bornarda, prezesa zarządu Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych ENTSO-E.
Wielu ekspertów, którzy zabrali głos w dyskusji, podkreślało iż zaangażowanie Komisji Europejskiej w kreowanie europejskiej polityki klimatycznej jest nadmierne. Z drugiej strony zaniedbywana jest podstawowa reforma, czyli stworzenie jednolitego rynku energii, a przecież bez tego uruchomienie rzeczywistych inwestycji w niskoemisyjną europejską gospodarkę będzie mało skutecznie. Dlatego konkluzją burzliwej czasami wymiany zdań była konieczność odwrócenia proporcji, czyli najpierw wspólny rynek energii, a potem gospodarka niskoemisyjna. Bez tego bowiem ucieknie najważniejszy element całej układanki - rynek.

Konferencja miała wydźwięk bardziej społeczny niż techniczny, jednak - ze względu na poruszane zagadnienia - od technologii uciec się zupełnie nie udało. Najwięcej na temat dostępnych rozwiązań, umożliwiających realizację planów i założeń unijnej polityki energetycznej i klimatycznej rozmawiano podczas sesji zatytułowanej "Czy niskoemisyjna Europa to wysokoefektywna gospodarka?" Firmę ABB reprezentował Jarosław Sokołowski, dyrektor Lokalnej Dywizji Systemy Energetyki w Polsce. Podczas debaty zaprezentował dostępne obecnie i w wielu przypadkach sprawdzone technologie, które umożliwiają integrowanie sieci elektroenergetycznych sąsiadujących ze sobą państw, nawet jeśli parametry energii są różne.
Organizatorem konferencji POWER RING jest Stowarzyszenie na rzecz Efektywności ETA. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Środowiska oraz Urząd Regulacji Energetyki, zaś merytoryczny Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.