Konkurs jest skierowany do dwu-, trzyosobowych zespołów studenckich kierunków informatycznych i pokrewnych. Uczestnicy mogą być studentami dowolnej polskiej uczelni, którzy w dniu rozpoczęcia konkursu nie ukończyli 26. roku życia.
W pierwszym etapie (1 - 21 kwietnia) zadaniem studentów jest przedstawienie pomysłu na "Inteligentną metropolię". Następnie (28 kwietnia - 25 maja) autorzy 10. najciekawszych koncepcji będą pracowali nad rozwinięciem aplikacji. Wielki Finał Konkursu - prezentacja czterech najlepszych rozwiązań przed Jury - odbędzie się 5 czerwca w Krakowie, w siedzibie Centrum Systemów Informatycznych ABB przy ul. Starowiślnej 13.
Elementy, które będą najbardziej doceniane w pracach studentów to: oryginalny i innowacyjny pomysł, umiejętność pracy zespołowej oraz ciekawa realizacja wybranego tematu.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe:
I miejsce - 25 000 zł dla zespołu
II miejsce - iPad dla każdego z członków zespołu
III miejsce - czytnik Kindle dla każdego z członków zespołu
IV miejsce - dysk przenośny dla każdego z członków zespołu
Wszystkich studentów IT zapraszamy do udziału!
IT Challenge to coroczny, ogólnopolski konkurs dla studentów organizowany przez Centrum Systemów Informatycznych ABB. W latach 2007-2012 ocenie podlegały prace dyplomowe z obszaru IT. Od roku 2013 konkurs odbywa się w zmienionej formule - stawiamy na zespołową pracę nad innowacyjnymi projektami informatycznymi, które rozwiązują rzeczywiste problemy otaczającej nas rzeczywistości.