ABB, wiodący producent technologii energetyki i automatyki, otrzymał zamówienie o wartości 200 mln USD na dostawę systemów elektrycznych dla wszystkich z 36 pociągów dużych prędkości nowej generacji "SJ 2000", których właścicielem jest SJ - krajowy operator kolejowy w Szwecji.
SJ zainwestuje w sumie około 510 mln USD w obszerny program modernizacji pociągów SJ 2000, w ramach którego ABB dostarczy i wdroży energooszczędną technologię. Zamówienie zostanie zaksięgowane w I kwartale 2014 roku przez dywizję ABB Napędy i Automatyzacja Produkcji.
ABB wyposaży pociągi SJ 2000 w kompletne systemy przekształcania mocy i sterowania, gwarantując nowoczesną technologię na następne dziesięciolecia. Pociągi, które zostały przygotowane do eksploatacji pod koniec lat 80., będą również odnawiane wewnątrz.
Pierwszy zmodernizowany pociąg zostanie dostarczony w 2015 roku. Po przejściu testów i pozytywnej ewaluacji rozpocznie się modernizacja pozostałych pociągów, która potrwa do 2019 roku. Demontaż oraz montaż zostanie wykonany w Szwecji we współpracy z lokalnym partnerem.
"Wyposażenie dla szybkobieżnych pociągów to rynek rosnący dla biznesu kolejowego ABB. Jesteśmy w nim dobrze spozycjonowani, bazując na naszych połączonych rozwiązaniach energetyki i automatyki" - powiedział Ulrich Spiesshofer, prezes ABB. "Dzięki obszernemu portfolio rozwiązań dla trakcji, pakietów w zakresie energoelektroniki oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie zarządzania projektami - tak globalnie, jak i na rynku szwedzkim - jesteśmy solidnym partnerem dla najlepszych operatorów kolejowych, w tym również dla SJ w Szwecji"
Unowocześnione systemy elektryczne pociągów SJ 2000 zapewnią bardziej niezawodne zasilanie przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu zużycia energii. Punktualność, niezawodność oraz większy komfort są kluczowymi czynnikami dla dalszej poprawy satysfakcji klienta.
"Popyt na przyjazne środowisku i komfortowe podróżowanie będzie coraz większy. Od roku 1997 do roku 2010 liczba kolejowych podróży pasażerskich zwiększyła się o 59 procent. Wszystko wskazuje na to, że te liczby będą rosnąć, zwłaszcza w kategorii podróży biznesowych, ponieważ firmy pozostają wierne swojemu przywiązaniu do zrównoważonego rozwoju" - powiedział Crister Fritzson, prezes SJ. "Dzięki tej inicjatywie w ofercie SJ znajdą się najbardziej komfortowe połączenia kolejowe na głównych trasach międzymiastowych w Szwecji".
Zakres dostawy ABB obejmuje przekształtniki trakcyjne, transformatory trakcyjne, systemy przetwornic statycznych, systemy sterowania oraz wyposażenie audio-informacyjne. Niedawno ABB z sukcesem zakończyła projekt modernizacji pociągów dużych prędkości InterCityExpress (ICE 1), należących do Deutsche Bahn, krajowego operatora kolejowego w Niemczech.
Wagony pociągów SJ 2000 zostały wyprodukowane w drugiej połowie lat 80. przez firmę ASEA, która jest jednym z poprzedników ABB. W kategorii komfortu, przestrzeni i usług są to jedne z najlepszych pociągów w swojej klasie. SJ 2000 to jedyny w Szwecji pociąg wyposażony w specjalnie zaprojektowane wychylne pudło, które utrzymuje komfort pasażerów podczas jazdy dużą prędkością na zakrętach.
ABB posiada bogate doświadczenie w dostarczaniu innowacyjnych i energooszczędnych technologii dla sektora kolejowego, wytwarzając i serwisując wszystkie komponenty i podsystemy wykorzystywane na liniach miejskich, międzymiastowych i szybkobieżnych, w infrastrukturze kolejowej, jak i taborze kolejowym. Posiadając bogatą bazę zainstalowanych produktów, ABB oferuje również usługi serwisowe w okresie cyklu życia produktu, łącznie z obsługą i serwisem u klienta oraz modernizacją poprzez wprowadzanie nowych elementów.
ABB (www.abb.com) jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają klientom przemysłowym oraz zakładom użyteczności publicznej zwiększać swoją efektywność, jednocześnie minimalizując oddziaływanie na środowisko naturalne. Grupa ABB zatrudnia około 150 000 pracowników w 100 krajach świata.