ABB i Samsung SDI łączą siły, aby rozwijać mikrosieci w skali globalnej

Alians firm umożliwi przyspieszenie wzrostu rynku mikrosieci

ABB oraz firma Samsung SDI, wiodący producent akumulatorów litowo-jonowych, podpisały list intencyjny w celu promowania rozwiązań dotyczących mikrosieci na całym świecie.

Obie firmy utworzą globalne partnerstwo o charakterze komercyjnym w celu opracowania i wprowadzenia na rynek modułowych i skalowalnych rozwiązań z zakresu mikrosieci, wykorzystujących akumulatory litowo-jonowe do magazynowania energii.

Doświadczenie ABB związane z długoletnią obecnością na światowym rynku w roli lidera technologii sieci elektroenergetycznych i znaczenie jej serwisu o globalnym zasięgu w połączeniu z innowacyjną technologią zastosowaną w akumulatorach litowo-jonowych firmy Samsung SDI umożliwi przyspieszenie wzrostu rynku. Dzięki temu rozwiązania z zakresu mikrosieci staną się rzeczywistą alternatywą promującą i poszerzającą dostęp do energii elektrycznej na rynkach rozwijających się i na odległych obszarach, zapewniając niezawodność zasilania, elastyczność i bezpieczeństwo.

center

- ABB jest bardzo zadowolona z faktu podpisania protokołu ustaleń z firmą Samsung SDI. Mikrosieci są wykorzystywane w coraz szerszym zakresie zarówno na rynkach rozwijających się, jak i tych rozwiniętych, i stanowią kluczowy obszar wzrostu w strategii Next Level firmy ABB - powiedział prezes Grupy ABB Ulrich Spiesshofer. - Ten strategiczny alians umożliwia połączenie naszych uzupełniających się możliwości i pozwala dostarczać naszym klientom zoptymalizowane rozwiązania.

- Alians z ABB stanowi dla firmy Samsung podstawę do umocnienia pozycji światowego lidera na rynku mikrosieci. Wraz z ABB będziemy dążyć do opracowania i rozwoju nowych produktów, jak również do zdobycia nowych rynków w celu utrzymania pozycji najlepszej firmy ESS na świecie" - powiedział Namseong Cho, prezes Samsung SDI.

ABB udostępni technologie do elektryfikacji, optymalizacji sterowania, stabilizacji i świadczenia specjalistycznych usług doradczych. Samsung SDI udostępni natomiast akumulatory i systemy zarządzania nimi. Porozumienie dodatkowo ułatwi firmom ABB i Samsung dostarczanie zaawansowanych rozwiązań na globalny rynek mikrosieci.

ABB (www.abb.com) jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają klientom przemysłowym oraz zakładom użyteczności publicznej zwiększać swoją efektywność, jednocześnie minimalizując oddziaływanie na środowisko naturalne. Grupa ABB zatrudnia około 140 000 pracowników w blisko 100 krajach świata.

Firma Samsung SDI jest wiodącym dostawcą rozwiązań w dziedzinie materiałów i energii. Założona w 1970 roku zaczynała jako producent kineskopów, a w 2002 roku weszła do branży rozwiązań energetycznych. Od tego czasu z powodzeniem przekształciła się w dostawcę akumulatorów i systemów przechowywania energii, jednocześnie rozszerzając działalność o branżę akumulatorów samochodowych. Po fuzji z firmą Cheil Industries w 2014 roku firma Samsung SDI dąży do stworzenia synergii między działem rozwiązań energetycznych oraz nowo nabytym działem urządzeń elektronicznych i materiałów chemicznych. Do produktów firmy Samsung SDI należą małe akumulatory litowo-jonowe, akumulatory samochodowe, systemy przechowywania energii, materiały do produkcji półprzewodników i wyświetlaczy, tworzywa sztuczne do urządzeń elektronicznych i pojazdów oraz sztuczny marmur.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp