ABB otrzymała kolejne duże zamówienie od dostawcy energii EnBW na rozbudowę sieci stacji ładowania przy niemieckich autostradach. Do końca 2017 roku ABB dostarczy 117 stacji szybkiego ładowania, które zostaną zainstalowane na stacjach obsługi podróżnych należących do operatora Tank & Rast.
Stacje do ładowania najnowszej generacji są połączone z internetem za pośrednictwem usługi w chmurze, co umożliwia m.in. dokonywanie płatności bezgotówkowych.
W ubiegłym roku firma EnBW zleciła ABB instalację 68 takich stacji o wysokiej mocy ładowania (50 kW). Dzięki ostatniemu zamówieniu, ABB umacnia swoją wiodącą pozycję na niemieckim rynku infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. W Europie i Stanach Zjednoczonych ABB jest już liderem rynku. Żadna inna firma nie może pochwalić się tak dużą zainstalowaną bazą produktów.
- To zamówienie pokazuje, że ABB to preferowany dostawca dla sektora infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych w Niemczech - powiedział prezes Grupy ABB Ulrich Spiessshofer. - Cieszymy się, że firma EnBW znowu wybrała nasze produkty do realizacji tego przyszłościowego projektu. Kwestia konieczności natychmiastowej rozbudowy sieci infrastruktury ładowania została po raz kolejny podniesiona w czasie tegorocznych Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych we Frankfurcie, gdzie niemal wszystkie firmy z branży motoryzacyjnej zapowiadały rozszerzenie swojej oferty samochodów elektrycznych.
ABB inwestuje w elektryczną mobilność od początku tego wieku. Od 2010 roku firma oferuje rozwiązania z zakresu szybkiego ładowania. Na całym świecie zainstalowanych zostało ponad 5000 przyłączonych do sieci systemów ABB, służących do obsługi samochodów osobowych i transportu komercyjnego.
ABB oferuje szeroki asortyment rozwiązań do szybkiego ładowania prądem stałym, od 20-kilowatowych ładowarek ściennych po stanowiska ultraszybkiego ładowania samochodów osobowych oraz stacje do ładowania o mocy 600 kW dla autobusów elektrycznych.
Stacje szybkiego ładowania, instalowane obecnie we współpracy z EnBW, dysponują mocą 50 kW i mają niewielkie rozmiary, dzięki czemu ich montaż jest możliwy w punktach obsługi podróżnych przy autostradach, na stacjach serwisowych, przy salonach samochodowych i siedzibach firm oraz w strefach miejskich o wysokim natężeniu ruchu samochodowego. Instalacja stacji ładowania jest możliwa niemalże na każdym parkingu, gdzie pojazd może zostać naładowany w ciągu 30 minut.
Cyfrowe rozwiązania z portfolio ABB Ability™ świadczą o wiodącej roli ABB w zakresie technologii. Usługa ABB Connected Services zapewnia całodobowy monitoring każdej stacji ładowania prowadzony przez zespół z Network Operating Center.
Usługi internetowe - oparte na technologii przetwarzania w chmurze Microsoft Azure - umożliwiają sterowanie predykcyjne, które pozwala ograniczyć koszty eksploatacji i wydłużyć czas działania urządzeń. ABB Ability to czołowe w branży portfolio obejmujące ponad 180 cyfrowych rozwiązań dla firm z sektora energetycznego, przemysłowego oraz transportu i infrastruktury. Przy opracowywaniu tej rodziny produktów i usług wykorzystano pionierskie osiągnięcia ABB oraz ponad 40 lat doświadczenia firmy w cyfryzacji przemysłu.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) jest liderem w technologiach dla energetyki, robotyki i systemów napędowych, automatyki przemysłowej i sieci energetycznych, obsługującym klientów z sektora użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury na całym świecie. Kontynuując ponad 125-letnią historię innowacji, obecnie ABB tworzy przyszłość cyfryzacji przemysłu odgrywając kluczową rolę w rewolucji energetycznej i czwartej rewolucji przemysłowej. Grupa ABB zatrudnia około 136 000 pracowników w ponad 100 krajach świata. www.abb.pl