ABB fornece energia ao 7º Encontro Nacional de Veículos Elétricos

As redes de energia são a coluna vertebral do nosso mundo, garantindo o fornecimento fiável de eletricidade, que tornam possível a E-mobilidade.

center


A ABB entrou no mercado de carregamento de VE em 2010 e atualmente oferece uma ampla gama de soluções de carregamento para veículos elétricos, incluindo autocarros elétricos e híbridos, com uma base global em rápida expansão de mais de 6.000 carregadores rápidos.

Venha descobrir o futuro do transporte sustentável

Nos dias 11 e 12 de maio a ABB estará novamente presente no Encontro Nacional de Veículos Elétricos (ENVE 2019), a 7ª edição, para apresentar as soluções de carregamento de VE. Na zona de postos de carga de veículos elétricos (VE), os visitantes terão a possibilidade de carregar os seus carros como o DC Terra 53, a infraestrutura de carregamento rápido da ABB com um tempo de carregamento de 15 a 30 minutos, e conhecer também outras soluções, como o AC wallbox EVLunic um carregador em corrente alternada (AC) para veículos 100% elétricos (BEV) ou híbridos plug-in (PHEVs), fácil de montar e com um design compacto, ideal para locais residenciais e comerciais, como o setor hoteleiro e restauração, parques automóveis ou locais que oferecem serviços que permitem a recarga durante a noite.

O ENVE, que este ano se realiza em Torres Vedras, nos dias 11 e 12 de maio, é uma organização conjunta da UVE e da Câmara Municipal de Torres Vedras, a entrada é gratuita e é dedicado aos participantes individuais, com ou sem veículo elétrico, às marcas,  empresas fabricantes e construtores, quer dos veículos, quer dos sistemas de carregamentos.

Com pouco mais de dois anos de atividade a Associação Utilizadores de Veículos Elétricos é um organismo sem fins lucrativos, com a missão de promover a mobilidade elétrica.

Links

Contacte-nos

Transferências

Partilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp