A ABB ajuda a estabelecer as fundações para o futuro da mobilidade sustentável, inteligente, fiável, e acessível a todos e em qualquer lugar. Com anos de experiência na criação, instalação e manutenção de infraestrutura de carregamento elétrico, incluindo várias redes de carregamento em vários países no mundo e com soluções globais como, o posto de carregamento ultra-rápido Terra HP até 350kW, o posto Terra54 até 50kW, a solução TOSA (Trolly bus Optimization System Alimentation) que possibilita o carregamento rápido de um autocarro em apenas 20 segundos e a mais recente wallbox DC Terra 24kW, um carregador de 24kW em corrente contínua, que permite carregar um veículo elétrico cerca de 3 vezes e meia mais rápido que uma wallbox convencional em AC. Compacto, é muito útil para concessionários, escritórios e áreas comerciais, disponível com tomadas simples ou duplas, suporta os padrões CCS e CHAdeMO.
Os carregadores conectados ABB Ability ™ permitem um serviço global rápido e uma manutenção pró-ativa.
Conheça as soluções da ABB na 3º edição do Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico, de 18 a 20 de outubro, na Alfândega do Porto.