"Världsrekordet ger hela världen en morot"

Klaffande designparametrar och en effektivitet i världsklass. Johanna Rosberg var en del av vinnarteamet som slog världsrekord i verkningsgrad för elmotorer och har nu nya mål i sikte.

“När vi fick en av de största beställningarna någonsin, kände jag ett ”go!”. Det var viktigt för mig, precis som i alla våra projekt, att få hela teamet att känna att ordern är viktig, kunden är viktig och framförallt; alla i teamet är lika viktiga”, säger Johanna Rosberg. 

”Precis som en olympisk idrottsman, är ett världsrekord i en industriell operation beroende av många faktorer som måste anpassas och optimeras för att få det bästa resultatet.”

Så, vad har elitidrottare gemensamt? Svaret är i stor utsträckning – effektivitet! 

”Och det är just här vi har lyckats. Sex av de 22 beställda motorerna var sexpoliga och det var med dem vi maxade effektiviteten till 99,05% verkningsgrad vilket var rekord.” 

Världsrekordet visade på 0,25% högre effektivitet än väntat och under en motors livslängd kan det vara oerhört betydande när det gäller energibesparingar, lönsamhet och miljöpåverkan. 

”Pengar är alltid en viktig drivkraft för företag, men klimatet är en stor del idag och jag tror att det är viktigt att man som företag visar en medvetenhet här. Det här blir något för alla att slå. Nästa steg för oss är att utveckla våra designparametrar ytterligare, så nu ställs vi inför vår egen utmaning... Hur långt kan vi ta det här?”

Fakta

99,05% effektivitet = världsrekord!

En motors verkningsgrad beräknas på hur mycket mekanisk effekt, användbar energi man får ut. Ju högre effekt desto mindre energi går förlorad vilket resulterar i en hög verkningsgrad. Tester som utfördes på en 44 MW 6-polig synkron ABB-motor strax före en leverans visade på en verkningsgrad som var 0,25 procent bättre än de 98,8 procent som stipulerades i kontraktet, vilket innebär ett världsrekord i verkningsgrad för elmotorer. Den genomsnittliga verkningsgraden för denna typ av synkrona motor ligger på mellan 98,2 och 98,8 procent. Om motorn är i kontinuerlig drift innebär effektivitetsförbättringen på 0,25 procent en energibesparing på 1 000 MWh per år, vilket motsvarar en årsförbrukning av el för 240 hushåll i Sverige.

Johanna Rosberg

Jobb: Projektledare på ABB:s enhet Motors and Generators. Hanterar ABB:s leveransprojekt.
Utbildning: Studerat till civilingenjör inom produkt och processutveckling, vid Mälardalens Högskola.
Bor: I Västerås, uppväxt i Surahammar
Började på ABB: 2008
Tidigare meriter: Började på ABB som mekanisk konstruktör. Arbetade då med främst med induktionsmotorer, men även med de synkrona motorerna. 

center

Foto: Evelina Carborn

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp