Salon 10, F10 standında bulunan ABB, ağır araçlar için tüm şarj çözümleri portföyünü Busworld 2020'de tanıtacak.
Geleceğe uyumlu 24kW Terra DC wallbox ve Terra 54 HV, ABB'nin e-mobilitenin geleceğini yazma taahhüdünün en güzel kanıtlarındandır. 2020 ve sonrasında piyasaya girmesi beklenen yeni nesil yüksek voltajlı, 920V'a kadar; aynı zamanda mevcutta bulunan tüm 500 V elektrikli araç bataryalarını destekler.
Buna ek olarak, ABB 150kW ağır araç şarj ünitesi ile büyük filoların en iyi hızlı ve düşük maliyetli şekilde sıralı olarak şarj edilmesini imkan sağlayacak çözümünü tanıtacak. ABB’nin otobüs ve kamyonlar için rotaları üzerinde şarj imkanı sağlayan Opportunity şarj ürünleri de gösterimde olacak.
ABB'nin çözümlerinin modüler yapısı sürekli çalışma sağlarken, endüstri sınıfı bileşenlerin kullanımı uzun ömürlü ve kesintisiz çalışmayı garanti eder. ABB şarj cihazlarının avantajlarından bir diğeri ise uzaktan durum izleme ve sorun gidermedir. ABB AbilityTM bağlantılı çözümler portföyünün bir parçası olan bağlantılı servisler, sorunların yüzde 95'inden fazlasını teşhis edebiliyor ve yüzde 75'ten fazlasını uzaktan çözebiliyor.
ABB, elektrikli araçlar, elektrikli ve hibrit otobüsler ile gemi ve demiryolları için eksiksiz şarj ve elektrifikasyon çözümleri sunan elektrikli araç altyapısında dünya lideridir. ABB, 2010 yılında EA şarj pazarına girdi ve bugün 80'den fazla ülkede 13.000'den fazla ABB DC hızlı şarj cihazı sattı. ABB geçtiğimiz günlerde sürdürülebilir taşımacılık çözümlerinin uluslararası olarak benimsenmesindeki rolüyle Dünya E-mobilite Lideri 2019 ödülünü aldı.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) endüstrilerdeki dijital dönüşüme yön veren bir teknoloji lideridir. 130 yılı aşan inovasyon geçmişiyle ABB, dünya çapında müşteri odaklı dört öncü işkoluna sahiptir: ABB Ability™ dijital platformuyla desteklenen Elektrifikasyon, Endüstriyel Otomasyon, Hareket Sistemleri, Robotik ve İmalat Otomasyonu. ABB'nin Güç Şebekeleri işletmesi 2020 yılında Hitachi’ye devredilecektir. ABB yaklaşık 144.000 çalışanı ile 100’ün üzerinde ülkede faaliyet göstermektedir. www.abb.com.tr