Najważniejsze cechy UNITROL® 1020


Tryby działania

  • Automatyczny regulator napięcia z ustawianym sterownikiem
  • Współczynnik mocy i sterownik mocy biernej z algorytmem sterowania PID
  • Regulator prądu wzbudzenia z ustawianym sterownikiem PI
  • Dzielenie mocy biernej dla generatorów połączonych równolegle i działających w odizolowaniu
  • Automatyczna synchronizacja i dopasowanie napięcia przed synchronizacją

 

Monitorowanie i ograniczniki

  • Funkcja oczekiwania i śledzenia przez niezawodną magistralę CAN dla systemów z redundantnymi kanałami
  • Rozszerzone funkcje monitorowania systemu, np. monitorowanie przekładnika napięciowego
  • Funkcja kontroli synchronizacji
  • Funkcja monitorowania diod wirujących (RDM)
  • Różne funkcje ograniczników (ograniczenie prądu wzbudzenia i wiele innych)<li>

 

Rejestrator danych i trendów

  • Automatycznie lub ręcznie wyzwalany rejestrator danych zapisuje pomiary i dane wybrane przez użytkownika
  • Funkcja rejestratora zdarzeń zapisuje informacje z datą i czasem
  • Rejestrator trendów wykorzystujący narzędzie ułatwiające rozruch techniczny i konserwację CMT1000

 

Interfejsy i narzędzia komunikacyjne

  • W pełni funkcjonalna komunikacja MODBUS przez standardowy Ethernet lub RS485
  • Łatwa konfiguracja i odczyt pomiarów na panelu LCD regulatora
  • Potężne i łatwe w użyciu oprogramowanie do rozruchu technicznego i konserwacji CT1000 umożliwia szybką parametryzację, monitorowanie, śledzenie trendów i optymalizację

 

Różne

  • System stabilizacji zasilania PSS zgodny z IEEE PSS 2A/2B
  • Solidna technologia dwuprocesorowa utrzymuje kontrolę nad regulacją nawet podczas zakłóceń komunikacji przez sieć Ethernet
  • Opcjonalny, zewnętrzny moduł zasilania, UNITROL 1000-PM40, zwiększa maksymalną wydajność prądową do 40 ADC przy pracy ciągłej

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Select region / language