FlexFeeder™

 

Höchste Flexibilität für automatisierte Produktionsumgebungen

In Kombination mit dem leistungsstarken Bildverarbeitungssystem Integrated Vision ermöglicht der FlexFeeder das Sortieren von 3 mm bis 30 mm großen Bauteilen, ohne dass für neue Bauteile das Zuführsystem verändert werden muss.

Die Automatisierung der Fertigung von Elektronikteilen erfordert ein hohes Maß an Flexibilität, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit. Um die stetig wachsenden Anforderungen an die Zuführung kleiner Bauteile zu erfüllen, hat ABB mit dem FlexFeeder ein Teilezuführsystem für Industrieroboter entwickelt, das eine Implementierung von automatisierten Sortier- und Montageanwendungen ermöglicht.

Der FlexFeeder kann mit der Robotersteuerung IRC5 oder jeder speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) verbunden werden.

Effizient und flexibel
Der FlexFeeder ist in den beiden Ausführungen Single und Double erhältlich. Die größere Variante Double muss seltener mit neuen Teilen befüllt werden. Das Design der FlexFeeder in Kombination mit den integrierten Beleuchtungsoptionen erhöht die Flexibilität bei der Zuführung verschiedener Kleinteile.

Kompaktes Design für Zeit-, Platz- und Kosteneinsparungen
Beide Varianten sind kompakt ausgeführt, um Stellfläche zu sparen. Außerdem können zwei oder mehr Zuführsysteme nebeneinander eingesetzt werden, ohne dass separate Bildverarbeitungssysteme erforderlich sind.

Robust, aber leise
Der von Pneumatikzylindern angetriebene FlexFeeder fördert Bauteile aus einer unsortierten Charge in kleinen Mengen auf eine ebene Aufnahmefläche im Sichtbereich des Bildverarbeitungssystems. Die Zylinder werden durch wartungsfreie Gleitlager geführt.

Einfach zu integrieren und benutzerfreundlich
Möglichkeiten zur Boden- und Gestellmontage vereinfachen die Installation, und Handgriffe erleichtern ein Anheben und Bewegen der Einheit. Dank der grafischen Benutzeroberfläche des ABB-Programmiergeräts FlexPendant kann der FlexFeeder mit einem Klick getestet und der Produktionsstatus überwacht werden.

Intelligent
Sensoren erkennen und melden, wenn der Behälter nachgefüllt werden muss. Eine Entleerung des Behälters ist ohne Stromversorgung möglich. Der Wechsel der zugeführten Teile erfolgt einfach und sicher.

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language