2K-Mischer

 

Farben präzise und flexibel abmischen

Flexible Konstruktion
Unsere 2K-Mischer sind modular aufgebaut und bieten hohe Flexibilität bei der Anzahl der Farben und Katalysatoren. Der 2K-Mischer ist in Kombination mit 1 oder 2 Katalysatoren mit oder ohne Reserveleitung erhältlich.

Der 2K-Mischer wird auf einer DIN-Schiene montiert, so dass er einfach erweitert werden kann, ohne dass Befestigungslöcher hinzugefügt werden müssen. 

Dies sind unsere Standardmodelle:

  • 1 Farbe + 1 Katalysator
  • 1 Farbe mit Reserveleitung + 1 Katalysator
  • 2 Farben + 1 Katalysator
  • 2 Farben + 2 Katalysatoren
  • 2 Farben mit Reserveleitung + 1 Katalysator
  • 2 Farben mit Reserveleitung + 2 Katalysatoren mit Reserveleitung

Die Standardmodelle haben 24 Mischelemente. Bitte wenden Sie sich an Ihr ABB-Verkaufsbüro, wenn Sie mehr Farben oder Mischelemente benötigen.

Schneller Farbwechsel
Die 2K-Mischer von ABB sind speziell für schnelle Farbwechsel ausgelegt. Die internen Bohrungen der 2K-Mischer haben keinen Totraum, wodurch der Reinigungszyklus auf ein Minimum reduziert wird. Rückschlagventile trennen den "Ventilbereich" für den Katalysator und die Farbe, wodurch ein Aushärten und die Ansammlung des gemischten Materials in diesem Bereich verhindert wird.

Bei Modellen mit 2 Farben oder Katalysatoren bietet die Reserveleitung die Möglichkeit, die nächste Farbe während des Lackierens zu laden. Dies reduziert die Farbwechselzeit auf ein Minimum, wenn die Versorgungsleitung lang ist. 

Einfache Wartung
Im 2K-Mischer selbst gibt es keine beweglichen Teile. Die einzigen Verschleißteile sind das 2/2-Flüssigkeitsventil und die Mischelemente. Da das Flüssigkeitsventil modular aufgebaut ist, kann es zu Wartungszwecken leicht ausgebaut werden – ohne dass Flüssigkeitsschläuche abgeklemmt werden müssen. Der 2K-Mischer ist auf einer DIN-Schiene montiert und kann zu Wartungszwecken leicht abgenommen werden.

 

Datenblatt

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns