Luftstromregler

 

Der Luftstromregler (Air Control Unit – ACU) ist leistungsfähig und kosteneffizient und für den Einsatz in Großserien-Lackieranwendungen ausgelegt

Überlegene Kontrolle und konsistente Qualität
Die genaue Steuerung der Farbtropfengröße ist der Schlüssel zu gleichmäßigen Ergebnissen in einer Lackierstraße. Die ACU kann den für die Formung der Sprühmuster verwendeten Luftdruck sowie die Turbinendrehzahl des Zerstäubers mit einer Reaktionszeit von Millisekunden regeln – damit ist sie eine der genauesten Luftregelungseinheiten auf dem Markt. 

Wenn für ein lackiertes Objekt mehrere Sprühmuster und Farbmengen erforderlich sind, kann eine langsame Reaktionszeit die Gesamtproduktion beeinträchtigen, da die Roboter darauf warten, dass die Glockendrehzahl und die Farbdosierung den neuen Sollwert erreichen. Die unglaublich schnelle Reaktionszeit der ACU im Millisekundenbereich ermöglicht es, Sprühmuster und -mengen zu variieren, ohne die Produktionsgeschwindigkeit zu beeinträchtigen. Das Endergebnis ist eine gleichbleibende Tröpfchengröße und ein hochwertiges Finish, selbst wenn unterschiedliche Sprühmuster und Farbmengen auf ein und demselben Objekt verwendet werden.

Durchdachtes Design
Die ACU ist so konzipiert, dass sie mit vorkalibrierten Einstellungen sofort einsatzbereit ist, aber dennoch eine einfache Feinabstimmung und Anpassung ermöglicht. Sie ist außerdem so leicht und kompakt, dass sie vollständig in den Oberarm eines Lackierroboters integriert werden kann – das heißt, sie lässt sich problemlos in neue und bestehende Systeme integrieren. Die ACU ist auch für den Einsatz mit ABB-Zerstäubern optimiert und bietet so eine noch bessere Gesamtlösung.

Das Wesen der ACU-Konstruktion lässt sich durch ihre Position innerhalb des Integrierten Prozesssystems (IPS) von ABB zusammenfassen. In diesem Ökosystem ist die ACU ein Knotenpunkt, auf dem die IPS-Software läuft und der den Luftstrom mit Hilfe von Präzisionsstellgliedern sowie einer Kombination aus Drucksensor und Luftstromsensoren regelt, um einen geschlossenen Regelkreis für die Luft zu erreichen.

Zuverlässig
Die kompakte und effiziente Art der ACU reduziert die Komplexität bestehender Lösungen für die Luftregulierung erheblich. Durch den Einsatz des Integrated Process System (IPS) von ABB zur Verarbeitung der Eingangsdaten und zur Druckumwandlung bietet die ACU eine schnelle und stabile Regelung. Das IPS mit geschlossenem Regelkreis ermöglicht es der ACU, den Luftstrom zum Zerstäuber ständig zu überwachen und etwaige Abweichungen zu korrigieren. Es ermöglicht dem Bediener auch, Alarme zu setzen, wenn sich die Prozessparameter außerhalb der festgelegten Grenzen verändern.

Kosteneinsparungen
Die effiziente ACU benötigt für den Betrieb nur knapp 6 bar Luftdruck, was im Vergleich zu bestehenden Lösungen erhebliche Energieeinsparungen für den Kunden bedeutet. Die hohe Genauigkeit der ACU trägt dazu bei, Farbe zu sparen, und ihre Reaktionszeiten im Millisekundenbereich bedeuten, dass weniger Zeit mit dem Warten auf den Wechsel zwischen den zu lackierenden Teilen verschwendet wird. Niedrige Drücke, hohe Genauigkeit und schnelle Effizienz führen in der Summe zu erheblichen Kosteneinsparungen.

Ihre Vorteile

  • Leicht und kompakt, kann am Arm eines Lackierroboters montiert werden
  • Geringer Luftdruckbedarf bedeutet erhebliche Energieeinsparungen
  • Extrem genaue und stabile Gesamtleistung
  • Dank des modularen Plug-&-Produce-Designs einfach zu integrieren

 

Datenblatt

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language