Fluidregler

 

Präzise und gleichmäßige Fluidreglung

Das Druckregelventil (PCV) von ABB wurde speziell für eine präzise und gleichmäßige Fluidreglung und einen schnellen Farbwechsel entwickelt.

Flexibler Einsatz
Das PCV kann beispielsweise für die Fluidsteuerung im geschlossenen Kreislauf zusammen mit einem Zahnrad-Durchflussmesser und als Vordruckregler in einem Zahnradpumpensystem eingesetzt werden. Das PCV reduziert den Druck in der Fluidleitung auf den gewünschten und pneumatisch gesteuerten Ausgangsdruck.

Schneller Farbwechsel
Das PCV wurde speziell für den schnellen Farbwechsel entwickelt. Die Innenbohrungen im PCV sind ohne Toträume und die Membranen bestehen aus Teflon, was den Reinigungszyklus auf ein Minimum reduziert.

Einfache Installation
Das PCV ist mit einer für Ihre Bedürfnisse geeigneten Montagevorrichtung ausgestattet, die einen optimalen Zugang für Wartungsarbeiten ermöglicht.

Doppelte Sicherheit
Das PCV besteht aus zwei Membranen. Zwischen diesen Membranen befindet sich ein Anschluss zur Leckagekontrolle. Wenn die "Fluidmembran" defekt ist, wird die Leckage im an diesen Anschluss angeschlossenen Schlauch beobachtet, bevor die "Luftmembran" brechen kann - wodurch das Fluid das das Luftsystem verunreinigen würde.

Qualität
Das PCV ist komplett aus Edelstahl gefertigt und ist geeignet für alle auf dem Markt befindlichen wasserbasierten und lösungsmittelbasierten Materialien.

 

Datenblatt

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language