Weldguide IV

 

Thru-Arc™-Tracking-Sensor für eine intelligente Nahtverfolgung und Bahnkorrektur

Weldguide IV ist ein Nahtführungssystem, welches über zwei Sensoreingänge die aktuelle Spannung und den Schweißstrom auswertet und auf diese Werte reagiert. Der Sensor liest die Daten mit einer Frequenz von 25 kHz aus und ist damit bis zu 25-mal schneller als herkömmliche Nahtführungssysteme. In Kombination mit der herausragenden ABB-Bewegungssteuerung TrueMove sorgt WeldGuide für extrem schnelle und präzise Bahnkorrekturen.

Eigenschaften und Vorteile:
  • Der Weldguide-Mikroprozessor ist bereits bei Auslieferung in den IRC5-Schaltschrank integriert
  • Neue Funktionaliät bei Weldguide IV: Invertierte Mittellinienverfolgung
  • MultiMove-Funktionalität für zwei Roboter mit einer Steuerung
  • Visualisierung der aufgezeichneten Daten in RobotStudio inklusive Echtzeit-Infos über Strom und Spannung
  • Ethernet-Kommunikation zwischen Robotersteuerung und Weldguide-Mikroprozessor

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language