Externes DressPack

 

Das externe DressPack wird für Produktionsprozesse empfohlen, bei denen geringe Anforderungen an die Komplexität der Handgelenksbewegungen des Roboters gestellt werden.

Dieses Schlauchpaket erfordert bei der Inbetriebnahme individuelle Anpassung zur Optimierung des Roboterprogramms. Es ist verfügbar für die Robotertypen IRB 6620, IRB 6650S, IRB 6700, IRB 7600 und IRB 8700.

Die Kabel des externen DressPack werden teilweise im Inneren des Unter- und Oberarms geführt. Der Verbindungspunkt liegt zwischen Ober- und Unterarm, um Beeinträchtigungen bei der Neigung des Roboters nach vorne zu vermeiden.

Einfacher Austausch des DressPack an Ober- und Unterarm
Die Kabel und Schläuche werden am Unter- und Oberarm mittels Klemmen und Halterungen fixiert. Die Klemmen sind so konstruiert, dass das Kabelpaket schnell und einfach getauscht werden kann. Stillstandszeit lassen sich auf ein Minimum reduzieren.

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language