Integrated Vision

 

Ein leistungsfähiges, kamerageführtes Robotersystem meistert die zahlreichen Herausforderungen einer Produktion, indem es Zykluszeiten reduziert und die Flexibilität des Roboters erhöht. ABB Integrated Vision stellt eine schnelle und einfache Vision-Lösung dar, um höchste Qualitätsstandards bei der Produktion zu sichern.

 

Kamerageführte Roboter für jede Industrie

Intelligente Kameratechnik
Die Bildverarbeitungslösung von ABB stellt Anwendern ein leistungsfähiges System zur Verfügung, das zahlreiche Bildverarbeitungswerkzeuge, Autofokus, integrierte Beleuchtung und Optik, schnellere Bilderfassung, Möglichkeiten zur Stromversorgung und Steuerung von externer Beleuchtungsquellen sowie genügend Kapazität für nahezu jede Inspektionsaufgabe bietet. Und das alles in einem kompakten IP67-Gehäuse, das das System für mehr Anwendungen als je zuvor einsetzbar macht.

Leistungsstarke Vision-Tools
Unabhängig davon, ob Sie Produkte lokalisieren, prüfen oder zurückverfolgen wollen, Integrated Vision besteht aus über 50 intelligenten Bildverarbeitungswerkzeugen, die die Entwicklungszeiten reduzieren und schnell einsatzbereit sind. Die umfangreiche Bibliothek der Bildverarbeitungsbefehle von Integrated Vision ist sowohl für fortgeschrittene Anwender als auch für Einsteiger leicht zu bedienen.

Roboter und Kameratechnik integriert
Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl an Bildverarbeitungssystemen für Industrieroboter. Keines dieser Systeme bietet aber die Leistungsfähigkeit von RobotStudio und den darin enthaltenen vordefinierten Bausteinen zur einfachen Programmierung sowohl des Roboters als auch des Bildverarbeitungssystems. Die vordefinierten Bausteine lassen sich mit einem einfachen Klick in das Roboterprogramm einbauen und ermöglichen so erhebliche Zeitersparnisse bei der Programmierung sowie eine Minimierung von Programmierfehlern.

RobotStudio
RobotStudio ist die leistungsstarke 3D-Programmiersoftware von ABB. Sie bietet für Integrated Vision vorkonfigurierte Bausteine zur einfachen Installation und Nutzung des Systems.

Integrated-Vision-Prozess

  1. RobotStudio ist eine grafische Programmierumgebung, die eine Offline- Programmierung des Roboters und des Bildverarbeitungssystems ermöglicht.
  2. Das Bediengerät FlexPendant bietet eine intuitive grafische Benutzeroberfläche, die vollständig an die individuellen Anforderungen des Anwenders angepasst werden kann.
  3. Das Kamerasystem zur Lokalisierung, Inspektion und Führung von Teilen.

Kamera-Spezifikation

VariantenAuflösung
0,5 Mittlere Auflösung800 x 600 
1,3 Hohe Auflösung1280 x 1024 
2 Megapixel1600 x 1200
5 Megapixel 2448 x 2048 

 

 

Weitere Informationen

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language