Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

ABB Ability™ Connected Atomizer

Der RB 1000i ist der erste mit Sensoren ausgerüstete vernetzte Zerstäuber für Lackierroboter, der eine intelligente Echtzeit-Diagnose und präzise Lackauftragsregelung ermöglicht. Er steigert den Auftragswirkungsgrad um 10 %, reduziert die Abfallmenge bei Farbwechseln um 75 %, senkt den Druckluftverbrauch um 20 % und ermöglicht so Gesamteinsparungen von mehreren Millionen Euro.

Digitaler Lackzerstäuber
Der RB1000i ist mit Sensoren ausgestattet und mit der digitalen ABB Ability™-Plattform vernetzt, die intelligente Diagnosen in Echtzeit und eine präzise Lackregelung ermöglicht. Dieser neue Grad der Digitalisierung unterstützt Betreiber von Robotern dabei, den Übergang zur Fabrik der Zukunft zu vollziehen, Durch Überwachung des Zustands wichtiger Zerstäuberkomponenten wie Glockenteller, Luftmotor und Lenkluftring sowie von Größen wie Drehgeschwindigkeit, Druck und Vibration kann eine konstant hohe Lackierqualität überwacht und sichergestellt werden. Das reduziert kostspielige Ausfallzeiten für Nachlackierungen oder Ausbesserungen.

Beste Performance-Werte
Der RB1000i verbessert den Lackauftragswirkungsgrad um bis zu 10%, reduziert den Lackverlust beim Farbwechsel um 75%, senkt den Druckluftverbrauch um 20 % und ermöglicht so Gesamteinsparungen von mehreren Millionen Euro.


Merkmale und Kundenvorteile zum Vorgängermodell:
  • Um bis zu 10 % verbesserter Lackauftragswirkungsgrad
  • Um 75% reduzierter Lackverlust beim Farbwechsel  
  • Bis zu 20 % weniger Druckluftverbrauch
  • Versorgung Lagerluft: 6 bar
  • Einfach zu warten
  • Robuster Druckluftmotor mit verlängerter Lebensdauer
  • Modulares Design
  • 17 % geringeres Gewicht
  • Ex-geschützt, zugelassen für Zone 1

 

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns