AMR-Lösungen für die Automobilindustrie

Wir sind mit unseren autonomen mobilen Robotern stolzer Marktführer im Bereich leistungsstarker Lösungen für die Automatisierung der Intralogistik

Entdecken Sie die neuesten AMR-Innovationen und profitieren Sie von den Vorteilen der Automatisierung und Vernetzung. Wir verfügen über umfassendes Fachwissen für die gesamte Intralogistikkette in der Automobilbranche. Optimieren Sie mit uns Ihre Abläufe und erhöhen Sie Ihre Produktivität mit der umfassendsten Auswahl an autonomen mobilen Robotern.

 

AMR-Logistiklösungen für die Automobilindustrie

 

Ihre Vorteile

30 percent
Bis zu 30 % Steigerung der Produktionskapazität
25% percent
25 % schnellere Produktdurchlaufzeit
99,8 percent
Termingerechte Lieferung

 

Kundenreferenzen

FORD

Die Herausforderung: Alle manuellen Gabelstapler durch autonome mobile Roboter (AMR) ersetzen und die Sicherheit erhöhen.

Die Lösung: Implementierung von 60 fahrerlosen Transportfahrzeugen zur Automatisierung aller logistischen Abläufe im Motorenwerk.

Automatisierung des Materialtransports in Montage- und Bearbeitungslinien

  • Insgesamt kommen 60 mobile Roboter vom Typ Flexley Tug AMR T702 zum Einsatz, um die Linienversorgung, das Kitting sowie die End-of-Line-Prozesse im Motorenwerk zu automatisieren. Dank der hohen Zugkraft, ihrer niedrigen Höhe und bidirektionalen Bewegungen sind die T702 äußerst vielseitig. So transportieren sie zuverlässig Wagen mit Rohmaterial zur Bearbeitungslinie, bringen bearbeitete Teile zur Montagelinie und fertige Produkte zur Qualitätskontrolle, um diese anschließend im Versandbereich zu lagern. Die mobilen Roboter werden je nach Anwendung durch Magnetstreifen- oder SLAM-Navigation geführt.
    • Die Maschinen im Werk sind mit den AMR über das AMR Fleet-Management-System verbunden, das die Routen vollautomatisch verwaltet. Über das Tablet oder die Tastatur bestätigen die Bedienerinnen und Bediener bestimmte Schritte, damit die AMR ihren Routen und Prozessen folgen können.

    Mit dem neuen fahrerlosen Transportsystem ist es gelungen, die Sicherheit im Werk zu erhöhen. Denn statt manuellen Gabelstaplern kommen nun kollaborative autonome Fahrzeuge zum Einsatz, die mit Sicherheitselementen ausgestattet sind. Darüber hinaus ist mit Implementierung der AMR die Effizienz des Werks gestiegen – sowohl in Bezug die Prozesse als auch in Bezug auf die Energie.

    automotive DE

     

    Expertenlösungen für die Automobilindustrie

     

    Die Automatisierung war noch nie so einfach

    grafik_Visual_SLAM_AMR_Studio_DE_001

     

    Mehr entdecken

     

    Sie wollen mehr erfahren?

     

    Select region / language