AMR-Lösungen für E-Commerce und Einzelhandel

ecommerce-header-desk

Mit unseren modernen Technologien sind Sie schneller und näher an Ihren Kunden

Optimieren Sie die Abläufe in Ihrem Warenlager mit autonomen mobilen Robotern, die die Effizienz der Bestellabwicklung und Goods-to-Person-Kommissionierung erhöhen. Mit unseren Roboterlösungen erhalten Sie ein hochflexibles, skalierbares System, das sich jederzeit an Ihren Bedarf anpassen lässt.

 

Ihre Vorteile

12 percent
Bis zu 12 % schnellere Lieferzeiten
26 percent
Bis zu 26 % Reduktion des Platzbedarfs
99 percent
Termingerechte Lieferung

 

Kundenreferenzen

E-Commerce-Anwendung in der Textilbranche

Herausforderung: Automatisierter Regaltransfer an eine Picking-Station zur schnellen Entnahme von Produkten

Lösung: Installation von 30 AMR Flexley Mover im Logistiklager.


ABB_AMR-P204Q_perspective_HighPosition 1

Automatisierung der Kommissionierung

  • Die autonomen mobilen Roboter sind kompakt, mit einer Hubfunktion ausgestattet und werden über QR-Codes am Boden geleitet.
  • Die hervorragende Manövrierfähigkeit des AMR P204 garantiert einen schnellen und effizienten Transport von Regalen vom Lager in die Kommissionierzone und wieder zurück. Das ermöglicht einen einfachen Zugriff auf mehrere SKUs.
  • Der Vorteil dieses Systems ist seine Skalierbarkeit, die es unserem Kunden ermöglicht, sich flexibel an die saisonalen Gegebenheiten des Marktes (Black Friday, Cyber Monday, Weihnachten etc.) anzupassen.

Diese AMRs bieten dank 360°-Schutz eine kollaborative Lösung für eine sichere, verlässliche Interaktion mit den Bedienern.

 

Weitere Informationen

 

Mehr entdecken

 

Sie wollen mehr erfahren?

 

Select region / language